리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC

리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 전면 왼쪽
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 전면 왼쪽
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 전면 왼쪽
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 전면 오른쪽
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 전면
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC Back
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 응용 프로그램
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 전면 왼쪽
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 전면 오른쪽
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 전면
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC Back
리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC 응용 프로그램
  • 리튬 이온 배터리, 배터리 관리 시스템(BMS), 개폐기, 전원 공급 장치 및 통신 인터페이스가 포함된 배터리 캐비닛. Symmetra MW UPS와 호환됩니다.

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

LIBATTSMGSIEC 특징

리튬 이온 배터리 랙 유형 S - IEC
리튬 이온 배터리, 배터리 관리 시스템(BMS), 개폐기, 전원 공급 장치 및 통신 인터페이스가 포함된 배터리 캐비닛. Symmetra MW UPS와 호환됩니다.
포함사항: 사용 설명서

Galaxy 리튬 이온 배터리 시스템 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

쿨링 비용 절감
배터리룸의 규모를 줄이고 공차를 더 넓은 범위의 작동 온도로 늘려 쿨링 솔루션의 용량 축소
경량 배터리 솔루션
중량을 2/3 이상 줄여 어떤 공간에든 배터리 솔루션을 설치할 수 있는 유연성을 확보하면서 구조적 수정에 관련된 요구사항 최소화
연장된 배터리 수명
리튬 이온 기술 덕분에 배터리 서비스 수명이 2배로 늘어나며, 배터리 유지보수 또는 교체 중에 가동 중단 시간이나 부하 중단이 발생할 위험이 감소됨
소형 배터리 점유공간
배터리 솔루션 점유공간을 대폭 줄여 수익을 창출하는 장비를 위한 공간 마련
고급 배터리 관리 포함
셀, 모듈, 캐비닛 수준에 모니터링이 내장되어 있어 배터리 작동 시간과 상태를 명확히 파악할 수 있으며 예측 가능하고 일관된 작동 시간 성능이 보장되고 셀 상태가 안정화됨

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

배터리 및 런타임

배터리 유형
Lithium Ion
배터리 장착
밀폐된 배터리 캐비닛

물리적 규격

최대 높이
2055mm, 205.5cm
최대 폭
650mm, 65.0cm
최대 깊이
599mm, 59.9cm
순중량
480.0kg
선적 중량
500.0kg
선적 높이
2055mm, 205.5cm
선적 폭
650mm, 65.0cm
선적 깊이
599mm, 59.9cm
색상
백색

환경 요구 사항

작동 온도
18 - 28 °C
보관 온도
0 - 40 °C
보관 상대 습도
0 - 60 %

준수 사항

규정 승인
CE
표준 보증
3년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
배터리 지침
준수

옵션

서비스