랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20

랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20 전면 왼쪽
랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20 전면 왼쪽
랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20 전면 왼쪽
랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20 전면
랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20 Detailed
랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20 전면 왼쪽
랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20 전면
랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Metered Rack PDU는 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보는 심각한 IT 장애가 발생하기 전에 회로 과부하 가능성을 경고합니다.

  • 포함사항: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Toolless Mounting Kit, 사용 설명서

제품 개요 보기

AP7852 특징

핵심 특징

출력 연결
(20) IEC 320 C13 (배터리 백업)
(4) IEC 320 C19 (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
200V, 208V, 230V
입력 연결
IEC-320 C20
코드 길이
3.05미터
랙 PDU,미터식, Zero U, 16A,230V, (20)C13 및 (4)C19, IEC C20
Metered Rack PDU는 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보는 심각한 IT 장애가 발생하기 전에 회로 과부하 가능성을 경고합니다.
포함사항: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Toolless Mounting Kit, 사용 설명서
  • 도구가 필요없는 랙 마운팅 호환 가능성
    서버 케이스를 NetShelter 함체에 장착하는 데 추가 도구가 필요 없으므로 사용자는 함체 뒷면에 장치를 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다.
  • 수직 탑재 기능
    NetShelter VX 랙 또는 인클로저에 수직으로 쉽게 탑재할 수 있어 귀중한 랙 공간을 전혀 소비할 필요가 없으므로 랙에 보다 많은 장비를 장착할 수 있습니다. 수직으로 탑재되는 장치는 NetShelter VX 랙 또는 인클로저에 단단히 장착되도록 최적화되어 있습니다.

NetShelter 계측 랙 PDU 특징 및 장점

Marketing features

경보 임계값
회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다.
로컬 전류 모니터링 디스플레이
배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다.

가용성

경보 임계값
회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다. (참고: 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다. 가용 여부는 SKU 사양을 참조하십시오.)
플래시 업그레이드 가능
추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
StruxureWare Data Center Expert 와 통합
확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
부하 표시 LED
사용자 정의 경보 임계값에 따라 과부하 및 경고 상태를 나타냅니다. 과부하를 발생시킬 수 있는 회로를 사용자에게 경고합니다.
로컬 전류 모니터링 디스플레이
배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다. (지정된 SKU에만 제공됨)
원격 관리 기능
웹, SNMP 및 텔넷을 통해 표준 기반 관리를 제공하는 완전 기능 네트워크 관리 인터페이스. 사용자가 원격 위치에서 장치를 액세스, 구성 및 관리할 수 있어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)

신속성

단일 입력 전원
단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
랙 탑재 가능
랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.
다양한 입력 및 출력 연결
이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

최대 총 전류 요구량
16

입력

입력 주파수
50/60 Hz
전력 코드 수
1
부하 용량
3680VA
최대 입력 전류
16A

물리적 규격

최대 높이
1619mm, 161.9cm
최대 폭
56mm, 5.6cm
최대 깊이
44mm, 4.4cm
순중량
4.32kg
선적 중량
7.74kg
선적 높이
2134mm, 213.4cm
선적 폭
152mm, 15.2cm
선적 깊이
127mm, 12.7cm
색상
검은색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 45 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-25 - 65 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
CE, GOST, IRAM, VDE
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능
배터리 지침
준수
기타 환경 규정 준수
China RoHS

옵션

서비스