랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19

랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 전면 왼쪽
랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 전면 왼쪽
랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 전면 왼쪽
랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Back
랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 전면 왼쪽
랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Back
  • APC의 콘센트 별 계측 랙 PDU(Power Distribution Unit)를 사용하면 개별 콘센트 전력 계측을 통해 에너지를 최적화하고 회로를 보호할 수 있습니다. 전류 계측을 통해 연결된 부하를 실시간으로 원격 모니터링할 수 있습니다. 콘센트 별 계측 랙 PDU를 사용하면 데이터센터 ...

  • 포함사항: CAN 포트 종단기, 설치 가이드, 랙장착 브라켓, 안전 지침, 직렬 구성 케이블

제품 개요 보기

AP8453 특징

핵심 특징

출력 연결
(3) IEC 320 C19 (배터리 백업)
(21) IEC 320 C13 (배터리 백업)
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
200V, 208V, 230V
입력 연결
IEC 309 32A 2P+E
코드 길이
3미터
랙 PDU 2G, 콘센트 별 계측 기능, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
APC의 콘센트 별 계측 랙 PDU(Power Distribution Unit)를 사용하면 개별 콘센트 전력 계측을 통해 에너지를 최적화하고 회로를 보호할 수 있습니다. 전류 계측을 통해 연결된 부하를 실시간으로 원격 모니터링할 수 있습니다. 콘센트 별 계측 랙 PDU를 사용하면 데이터센터 관리자가 상세한 전력 이용 데이터를 바탕으로 부하 균형과 규모 측면에서 IT 환경에 대한 정확한 결정을 내릴 수 있어 총 소유 비용이 감소합니다. 콘센트 별 계측 랙 PDU는 전력 모니터링, 온도/습도 센서 포트, IEC 콘센트 및 초소형 회로 차단기로 구성됩니다. 사용자가 InfraStruxure Central, Operations, Capacity 및 Energy Efficiency를 사용하는 APC 중앙 관리 플랫폼을 통해 보안 웹, SNMP 또는 텔넷 인터페이스로 콘센트 별 계측 랙 PDU에 액세스하고 구성할 수 있습니다.
포함사항: CAN 포트 종단기, 설치 가이드, 랙장착 브라켓, 안전 지침, 직렬 구성 케이블
  • 콘센트 별 계측 기능
    개별 콘센트 전력 수준 계측으로 함체 내의 장비에 분배되는 전력을 보다 세밀하게 관찰할 수 있습니다. 구성요소 전력 동향을 분석하고 용량 계획을 세울 수 있는 기능을 제공합니다.

NetShelter 콘센트별 계측 랙 PDU 특징 및 장점

신속성

단일 입력 전원
단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.

가용성

부하 표시 LED
사용자 정의 경보 임계값에 따라 과부하 및 경고 상태를 나타냅니다. 과부하를 발생시킬 수 있는 회로를 사용자에게 경고합니다. (참고: 국부 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합
확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
콘센트 별 계측 기능
개별 콘센트 전력 수준 계측으로 함체 내의 장비에 분배되는 전력을 보다 세밀하게 관찰할 수 있습니다. 구성요소 전력 동향을 분석하고 용량 계획을 세울 수 있는 기능을 제공합니다.
로컬 전류 모니터링 디스플레이
배전 장치당 총 동작 전류가 디지털 디스플레이를 통해 장치에 표시됩니다. 논리 디지털 디스플레이는 동작 전류가 스트립의 최대 전류량에 근접할 때 가시적 경고를 제공하여 설치자가 회로 과부하를 피할 수 있도록 도와줍니다. (지정된 SKU에만 제공됨)
네트워크 관리 기능
Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.
플래시 업그레이드 가능
추후 제품 향상 시 네트워크 다운로드를 통해 펌웨어를 쉽고 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 새 기능이 발표되었을 때 현장에 이미 설치되어 있는 제품을 교체할 필요가 없습니다. (참고: 네트워크 연결된 장치에만 해당)
경보 임계값
회로 과부하를 피할 수 있도록 경보 임계값을 정의할 수 있습니다. 네트워크 및 가시 경보는 예상 문제를 사용자에게 알려줍니다. (참고: 전류 모니터링 기능이 있는 장치에서만 사용할 수 있습니다. 가용 여부는 SKU 사양을 참조하십시오.)

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 중국, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

과부하 보호
최대 총 전류 요구량
32

입력

입력 주파수
50/60 Hz
허용 가능한 입력 전압
220-240VAC
전력 코드 수
1
부하 용량
7400VA
최대 입력 전류
32A
최대 선 전류
32A

물리적 규격

최대 높이
1829mm, 182.9cm
최대 폭
56mm, 5.6cm
최대 깊이
51mm, 5.1cm
순중량
8.21kg
선적 중량
10.48kg
선적 높이
2037mm, 203.7cm
선적 폭
163mm, 16.3cm
선적 깊이
117mm, 11.7cm
색상
검은색
팔레트당 장치
48.0

환경 요구 사항

작동 온도
-5 - 45 °C
작동 상대 습도
5 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-25 - 65 °C
보관 상대 습도
5 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VDE
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
배터리 지침
준수

옵션

서비스