랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19

랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19 전면 왼쪽
랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19 전면 왼쪽
랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19 전면 왼쪽
랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19 전면
랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19 Back
랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19 전면 왼쪽
랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19 전면
랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19 Back
  • 안정적인 배전

  • 포함사항: 설치 가이드, 안전 지침

제품 개요 보기

AP6031A 특징

핵심 특징

랙 높이
1U
출력 연결
(4) IEC 320 C19 (배터리 백업)
공칭 출력 전압
200V, 208V
공칭 입력 전압
200V, 208V
입력 연결
NEMA L6-30P
코드 길이
3.66미터
랙 PDU, 기본, 0U/1U, 208V, 30A, (4) C19
안정적인 배전
포함사항: 설치 가이드, 안전 지침

NetShelter 기본 랙 PDU 특징 및 장점

신속성

다양한 입력 및 출력 연결
이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.
랙 탑재 가능
랙 공간 1U만을 차지하므로 장치를 19" 랙 또는 인클로저에 쉽고 편리하게 탑재할 수 있습니다. 필요한 전원을 랙에 모두 공급할 수 있습니다.
단일 입력 전원
단지선 윕에서 여러 장비 부분으로 전원을 공급하므로 랙 탑재 장비에 편리하게 전원을 공급할 수 있습니다. 단지선 윕과 표준 연결을 사용하여 설치 시 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.

총 소유비용(TCO)

저가형 배전 장치
경제적인 가격으로 랙 장비에 전원을 공급하는 콘센트를 제공합니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 캐나다, 쿡 제도, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 캄보디아, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 미국, 베트남

Technical Specifications

출력

과부하 보호
최대 총 전류 요구량
30

입력

입력 주파수
50/60 Hz
부하 용량
5000VA
최대 입력 전류
30A
최대 선 전류
30A
정격 감소 입력 전류 규정(북미)
24A

물리적 규격

최대 높이
44mm, 4.4cm
최대 폭
438mm, 43.8cm
최대 깊이
126mm, 12.6cm
순중량
3.8kg
선적 중량
4.6kg
선적 높이
281mm, 28.1cm
선적 폭
473mm, 47.3cm
선적 깊이
180mm, 18.0cm
색상
검은색
팔레트당 장치
31.0

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, UL Listed
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스