모듈형 IT 모듈 240kW 400V/50Hz, 버스웨이 배전 포함

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • IT 인프라를 위한 컨테이너형 솔루션. 용도에 맞게 제작되고 안전한 내후성, 내화성 모듈이 최고 수준의 기능과 성능을 보장합니다.

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

PFMIEG240C1E26B 특징

핵심 특징

공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
모듈형 IT 모듈 240kW 400V/50Hz, 버스웨이 배전 포함
IT 인프라를 위한 컨테이너형 솔루션. 용도에 맞게 제작되고 안전한 내후성, 내화성 모듈이 최고 수준의 기능과 성능을 보장합니다.
포함사항: 사용 설명서
  • 공기 순환 시스템
    룸의 중앙집중식 고온 에어 리턴 시스템과 외부 공기 처리 시스템은 통로의 조명 차단을 최소화하고 차폐된 통로 내에서 케이블에 접근할 수 있도록 지원합니다.
  • InfraStruXure 제품과 통합
    Schneider Electric의 냉각, 배전, 케이블 관리 제품은 IT 함체와 함께 완벽하게 작동하여 완전한 인프라 지원 솔루션을 제공합니다.
  • StruxureWare Data Center Expert 와 통합
    확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.

일체형 모듈 특징 및 장점

신속성

Struxureware Data Center Expert Preinstalled
업계에서 증명된 DCIM 소프트웨어는 실시간 모니터링, 사용자 정의 보고서 및 그래프, 오류 알림 및 중요 인프라 이벤트의 단계적 확대를 제공합니다. 소프트웨어가 미리 설치되므로 현장 구성 및 비용이 크게 축소됩니다.
사전 제작 및 공장 조립
조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
간단하고 빠른 배치
조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
확장성 및 유연성
본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 볼리비아, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

출력 주파수(동기)
50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Load Crest Factor
무제한
파형
정현파
랙당 kW
9.23kW
PDU 암페어 용량
16.0암페어
PDU 유형
미터측정
설정 전력
240.0kWatts / 240.0kVA
바이패스
External Static Bypass

입력

입력 주파수
50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
입력 전력
240000.0Watts

배터리 및 런타임

배터리 유형
내부 배터리 없음 - 외부 배터리 시스템을 사용합니다.

물리적 규격

최대 높이
3600mm, 360.0cm
최대 폭
6400mm, 640.0cm
최대 깊이
13700mm, 1370.0cm
선적 높이
3600mm, 360.0cm
선적 폭
3200mm, 320.0cm
선적 깊이
13700mm, 1370.0cm

옵션

서비스