큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터

큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 전면 왼쪽
큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 전면 왼쪽
큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 전면 왼쪽
큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 전면 왼쪽
큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 전면 왼쪽
큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 Miscellaneous
큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 전면 왼쪽
큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 전면 왼쪽
큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 전면 왼쪽
큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터 Miscellaneous
  • 중대형 데이터센터, 건물 및 중요한 산업 프로세스 고유의 요구조건을 충족할 수 있는 적응성을 갖춘 견고한 250-500kVA 3상 전력 보호 제공

  • 포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서

제품 개요 보기

G6TF200 특징

큐비클 Galaxy 6000 200 kVA의 고조파 필터
중대형 데이터센터, 건물 및 중요한 산업 프로세스 고유의 요구조건을 충족할 수 있는 적응성을 갖춘 견고한 250-500kVA 3상 전력 보호 제공
포함사항: 설치 가이드, 사용 설명서
  • 설치 검사
    장비가 조립되고 나면 최상의 성능을 제공하고 제품 수명을 연장할 수 있도록 APC 공인 현장 서비스 엔지니어가 시스템 내 모든 연결이 공장 사양에 따라 이루어졌는지와, 모든 작동 모드에서 올바르게 작동하는지를 검사합니다.

MGE Galaxy 6000 특징 및 장점

가용성

고가용성 아키텍처
다양한 실행 모드: 핫 스탠바이, 통합 병렬 또는 가용성 아키텍처를 지향하는 멀티 모듈용 중앙 집중식 정적 스위치

호환성

병렬 기능
여러 장치를 병렬로 배치하여 전원 용량 및 이중화 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
외부 소스에 대한 출력 동기화
UPS는 다운스트림 정적 전송 스위치를 사용하기 위해 기타 모든 독립형 전원 소스와 동기화할 수 있습니다.

관리용이성

대형 터치 컬러 디스플레이
중요한 시스템 정보 및 라인/부하 데이터를 쉽게 탐색할 수 있습니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 쿡 제도, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 베트남

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
1900mm, 190.0cm
최대 폭
852mm, 85.2cm
최대 깊이
840mm, 84.0cm
순중량
500.0kg
선적 중량
520.0kg
선적 높이
2000mm, 200.0cm
선적 폭
920mm, 92.0cm
선적 깊이
900mm, 90.0cm
색상
Grey

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
20 - 80 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-25 - 65 °C
보관 상대 습도
20 - 80 %
보관 고도
0-9000미터

준수 사항

규정 승인
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, TUV
표준 보증
1년 수리 또는 교체

옵션

서비스