직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식

직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 왼쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 왼쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 왼쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 왼쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 오른쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 오른쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 Back
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 왼쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 왼쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 오른쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면 오른쪽
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 전면
직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식 Back
  • 중대형 데이터센터 환경을 위한 주변 냉각

제품 개요 보기

IDWV 특징

직접 확장 수냉식 정밀 공기 조화기, EC 팬과 VSD 컴프레서를 사용하는 강류식
중대형 데이터센터 환경을 위한 주변 냉각

Uniflair 중/대형 룸 냉각 특징 및 장점

서비스 가능성

운영 서비스
시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
서비스 모니터링
가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.

Energy Management

자동 바닥 가압 시스템
바닥 위 변화에 무관하게 바닥 아래 안정적인 기류 가압 지원
건물 관리 시스템
BACnet 및 Modbus 등 일반적 BMS 시스템과 ���께 사용 가능하도록 설계되어 있습니다.
네트워크 인터페이스
전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
근거리 통신망(LAN)
모든 이용 가능한 자원 간의 공용 제어를 통해 최대 에너지 효율 및 비상 상황 중 해당 그룹의 통제된 관리 지원

총 소유비용(TCO)

모듈식 전략
기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
관리 최적화
실제 순간 부하 상태를 기초로 컴퓨터실 공조기 및 칠러 사이의 연결이 에너지 효율을 보장합니다(선택사항)
전자 정류 팬
기류 요건을 데이터 센터의 열 부하에 일치시켜 최고의 효율성을 제공하고 전체 전력 소모를 감소시킵니다.

가용성

예비 구성요소
시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
능동 응답 제어
적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
직결 구동 모터
베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.
전자 팽창 밸브
모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
다기능 마이크로프로세서 컨트롤러
정전 후 개입 없이 장치를 재시작할 수 있음. 그룹으로 작동하는 최대 10개의 장치로 실내 수준의 이중화를 제공할 수 있음. 아이콘 기반 디스플레이로 작동 모드와 실내 상태를 표시하는 사용자 친화적 탐색. 여러 개의 Building Management System 프로토콜과 통신할 수 있음.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

옵션

서비스