랙 Air Containment, 전면 어셈블리, ACRC301S / ACRC301H, 300mm

랙 Air Containment, 전면 어셈블리, ACRC301S / ACRC301H, 300mm Miscellaneous
랙 Air Containment, 전면 어셈블리, ACRC301S / ACRC301H, 300mm Miscellaneous
랙 Air Containment, 전면 어셈블리, ACRC301S / ACRC301H, 300mm Miscellaneous
랙 Air Containment, 전면 어셈블리, ACRC301S / ACRC301H, 300mm Miscellaneous
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

  • 포함사항: 설치 가이드

제품 개요 보기

ACCS1009 특징

랙 Air Containment, 전면 어셈블리, ACRC301S / ACRC301H, 300mm
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.
포함사항: 설치 가이드

제품 배송

아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 네덜란드령 안틸레스, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 바베이도스, 바레인, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 벨리즈, 캐나다, 스위스, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 독일, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 에쿠아도르, 피지, 프랑스, 영국, 그레나다, 과달로프, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 하이티, 인도네시아, 아일랜드, 인도, 이탈리아, 자메이카, 일본, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 케이맨 제도, 세인트 루시아, 룩셈부르크, 미얀마, 말티니크, 멕시코, 말레이지아, 니카라과, 네덜란드, 뉴질랜드, 파나마, 페루, 필리핀, 푸에르토리코, 파라과이, 러시아, 스웨덴, 싱가포르, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 태국, 트리니다드 토바고, 대만, 우크라이나, 미국, 우루과이, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
1911mm, 191.1cm
최대 폭
300mm, 30.0cm
최대 깊이
196mm, 19.6cm
순중량
13.64kg
선적 중량
22.55kg
선적 높이
152mm, 15.2cm
선적 폭
508mm, 50.8cm
선적 깊이
2032mm, 203.2cm
색상
검은색

준수 사항

표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스