랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력

랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 전면 왼쪽
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 전면 왼쪽
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 전면 왼쪽
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 전면 오른쪽
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 전면
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 Back
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 전면 왼쪽
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 전면 오른쪽
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 전면
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력 Back
Green Premium™
  • 단일 코드 장비에 예비 전원을 공급합니다.

  • 포함사항: Rack Mounting Brackets, 사용 설명서

제품 개요 보기

AP7722A 특징

핵심 특징

랙 높이
1U
공칭 출력 전압
230V
공칭 입력 전압
200V, 208V, 230V
입력 연결
IEC 309 16A 2P+E
코드 길이
0.91미터
랙 ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 입력, (1)IEC 309 출력
단일 코드 장비에 예비 전원을 공급합니다.
포함사항: Rack Mounting Brackets, 사용 설명서
  • 고속 전송율
    전송률은 전원 공급 장치의 일반적인 부하 하락 시간과 업계 표준 안에 속합니다. 장비 성능을 저하시키지 않으면서 연결된 장비에 대해 하나의 전원에서 다른 전원으로의 완벽하게 이동할 수 있습니다.

NetShelter Rack Transfer Switches 특징 및 장점

관리용이성

네트워크 관리 기능
Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.
컬러 LCD 디스플레이
더 강력하고 직관적인 로컬 제어 및 관리 용이성을 제공합니다.

가용성

Transfer time <10ms
1차 전원에 장애가 발생했을 때 업계 최단 전송 시간으로 원활한 문제 해결을 보장합니다.
이중 입력 전원
예비 AC 전원을 연결된 장비에 공급합니다. 두 개의 AC선이 장치에 전원을 공급하며, 주 AC 전원 공급이 실패하면 장치는 대체 전원을 사용하도록 자동 전환됩니다.

신속성

다양한 입력 및 출력 연결
이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.

보호

10kAIC 과전류 보호
심각한 과전류 발생 시 보호를 제공합니다.

Marketing features

랙 탑재 가능
1U의 적은 랙 공간만을 차지합니다. 장비 주변 랙에서 필요할 경우 전원을 공급합니다.
정보 디스플레이
장치에 공급되는 AC 전원 상태와 주 전원으로 설정되어 있는 전원과 부하에 현재 공급되고 있는 전원을 나타냅니다. 이 기능은 입력에서 부하로 공급되는 전원 흐름을 가시적으로 보여줍니다. 따라서 사용자는 장치에 연결하지 않고도 전원 흐름과 입력 전원의 상태를 한 눈에 신속히 살펴볼 수 있습니다. (참고: 네트워크에 연결되지 않은 장치는 상태 정보만을 제공하며 전원 흐름에 대한 가시적인 설명을 제공하지 않습니다.)

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

코드 길이
0.91미터
최대 총 전류 요구량
16

입력

입력 주파수
50/60 Hz
허용 가능한 입력 전압
200-240VAC
전력 코드 수
2
부하 용량
3840VA
최대 입력 전류
16A
최대 선 전류
16A

물리적 규격

최대 높이
44mm, 4.4cm
최대 폭
432mm, 43.2cm
최대 깊이
236mm, 23.6cm
순중량
4.21kg
선적 중량
5.95kg
선적 높이
114mm, 11.4cm
선적 폭
600mm, 60.0cm
선적 깊이
349mm, 34.9cm
색상
검은색

환경 요구 사항

작동 온도
-5 - 45 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-25 - 65 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
C-tick, CE, EN 55022 Class A, EN 55024, GOST, TUV, VCCI Class A
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능
배터리 지침
준수

옵션

서비스