천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로

천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로 전면 왼쪽
천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로 전면 왼쪽
천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로 전면 왼쪽
천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로 전면 왼쪽
천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로 전면
천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로 전면 왼쪽
천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로 전면 왼쪽
천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로 전면
  • 랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.

제품 개요 보기

ACDC1001 특징

천장 어셈블리 - 폭 600mm 랙에서 NetworkAIR IR로
랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.

NetShelter 데이터센터 차폐 특징 및 장점

신속성

안전 슬라이드 도어
비상 시에는 비상 탈출 슬라이딩 도어를 이용하여 신속하게 빠져나갈 수 있습니다.
단방향 잠금 문
온도가 높아진 통로를 보호하며 비상 시에는 빠른 배출이 가능합니다.
모듈형 설계
모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
화재 안전 시스템
실내의 화재 진압 시스템을 작동시켜 불을 끄기 위해 온도를 기준으로 직원에게 경보를 내리고 천장 패널을 떨어뜨립니다. UL723s 등재.
실링 타일
온도가 높아진 통로의 맨 위쪽을 차단하여 더운 공기가 장비실의 공기와 섞이지 않도록 합니다.

총 소유비용(TCO)

능동적 기류 제어
핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
EcoLEDgy 구동 조명
켜짐/꺼짐 동작 센서가 탑재된 일체형 고효율 LED 조명
효율
보다 따뜻한 반환 공기 온도를 제공하여 공조기 용량을 늘립니다.

적응성

유연성
다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
모듈식 전략
기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.
공기 순환 시스템
룸의 중앙집중식 고온 에어 리턴 시스템과 외부 공기 처리 시스템은 통로의 조명 차단을 최소화하고 차폐된 통로 내에서 케이블에 접근할 수 있도록 지원합니다.

가용성

통로 이용 액세스
도구 없이 개별 패널 분리로 통로 위에서 액세스하여 케이블링 및 유지보수 가능
밀도 확장
열 통로 억제 시스템과 In-Row 아키텍처를 통합함으로써 밀도 확장을 통해 고밀도 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
1486mm, 148.6cm
최대 폭
588mm, 58.8cm
최대 깊이
32mm, 3.2cm
순중량
6.82kg
선적 중량
12.27kg
선적 높이
1565mm, 156.5cm
선적 폭
673mm, 67.3cm
선적 깊이
102mm, 10.2cm

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, UL Listed
표준 보증
1년(부품만 해당)

옵션

서비스