전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14, 1.2m, 빨간색

전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14, 1.2m, 빨간색 응용 프로그램
전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14, 1.2m, 빨간색 응용 프로그램
전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14, 1.2m, 빨간색 응용 프로그램
전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14, 1.2m, 빨간색 응용 프로그램
Green Premium™
RoHS
  • 다양한 IT 장비를 위한 폭 넓은 전원 코드 선택.

제품 개요 보기

AP8704S-WWX340 특징

핵심 특징

출력 연결
(1) IEC 320 C13
입력 연결
IEC-320 C14
코드 길이
1.22미터
전원 코드 키트(6개), 잠금식, C13 ~ C14, 1.2m, 빨간색
다양한 IT 장비를 위한 폭 넓은 전원 코드 선택.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 브루나이, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 카메룬, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 카자흐스탄, 레바논, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

코드 길이
1.22미터
최대 총 전류 요구량
10

입력

전력 코드 수
6
최대 입력 전류
10A
최대 선 전류
10A

물리적 규격

최대 높이
240mm, 24.0cm
최대 폭
70mm, 7.0cm
최대 깊이
45mm, 4.5cm
순중량
1.01kg
선적 중량
1.01kg
선적 높이
240mm, 24.0cm
선적 폭
70mm, 7.0cm
선적 깊이
45mm, 4.5cm
색상
적색

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 70 °C
작동 상대 습도
20 - 80 %
작동 고도
0-3000미터
보관 온도
-25 - 75 °C
보관 상대 습도
20 - 80 %
보관 고도
0-15000미터

준수 사항

규정 승인
CCC, PSE, VDE
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스