컨테이너형 전력 모듈 500kW 400V/50Hz

  • 데이터 센터 전력 확장성을 위해 최적화된 내후성 엔클로저 내 통합형 UPS, 스위치기어 및 관리 소프트웨어

제품 개요 보기

PFMPE0500AB 특징

컨테이너형 전력 모듈 500kW 400V/50Hz
데이터 센터 전력 확장성을 위해 최적화된 내후성 엔클로저 내 통합형 UPS, 스위치기어 및 관리 소프트웨어
  • 입력 역률 보정
    더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
  • 확장 가능한 최대 출력
    나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.
  • 확장 가능한 실행 시간
    필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.

인클로저 전력 모듈 특징 및 장점

신속성

사전 제작 및 공장 조립
조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
확장성 및 유연성
본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
간단하고 빠른 배치
조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.

제품 배송

아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 네덜란드령 안틸레스, 아르헨티나, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 볼리비아, 부탄, 쿡 제도, 칠레, 중국, 피지, 그레나다, 프랑스령 기아나, 과달로프, 홍콩, 인도네시아, 인도, 자메이카, 일본, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 세인트 루시아, 스리랑카, 미얀마, 말티니크, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파라과이, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 우루과이, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베트남

옵션

맨 위로