유형 5 POWER 배터리 랙 솔루션 - 480H KVA UPS

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
제품 개요 보기

SLR480KH5-PB 특징

유형 5 POWER 배터리 랙 솔루션 - 480H KVA UPS

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 볼리비아, 보츠와나, 벨라루스, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 알제리, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 감비아, 그리스, 가이아나, 홍콩, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

입력

전력 코드 수
1

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
배터리 장착
개방형 프레임 배터리 스탠드

물리적 규격

최대 높이
1778mm, 177.8cm
최대 폭
2096mm, 209.56cm
최대 깊이
800mm, 80.02cm
순중량
2697.74kg
선적 중량
2715.92kg
선적 높이
1905mm, 190.5cm
선적 폭
2096mm, 209.56cm
선적 깊이
800mm, 80.02cm
색상
Grey
팔레트당 장치
2.0

준수 사항

표준 보증
1년(부품만 해당)

옵션

서비스