저온 키트(-35°C)

저온 키트(-35°C) 전면 오른쪽
저온 키트(-35°C) 전면 오른쪽
저온 키트(-35°C) 전면 오른쪽
저온 키트(-35°C) 전면 오른쪽
저온 키트(-35°C) 전면 오른쪽
저온 키트(-35°C) 전면 오른쪽
  • 밀착형, 랙 장착형, 공랭식, 마이크로 데이터센터, 엣지 응용 분야

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

ACAC10047 특징

저온 키트(-35°C)
밀착형, 랙 장착형, 공랭식, 마이크로 데이터센터, 엣지 응용 분야
포함사항: 사용 설명서
  • 관리 최적화
    실제 순간 부하 상태를 기초로 컴퓨터실 공조기 및 칠러 사이의 연결이 에너지 효율을 보장합니다(선택사항)

Uniflair 랙 장착식 룸 냉각 특징 및 장점

서비스 가능성

간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
운영 서비스
시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.

가용성

예비 구성요소
시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.
적극적 응답 제어
적정한 서버 흡입구 온도를 유지하기 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적절하게 조절합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 장치의 동작 및 건전도에 대한 가시성이 제공됩니다.

적응성

모듈형 설계
모듈형 설계는 수요 증가에 따라 냉각 성능을 확장할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
손쉬운 설치
혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.

Total Cost of Ownership

가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.

제품 배송

브라질, 캐나다, 콜롬비아, 에쿠아도르, 대한민국, 필리핀, 대만, 미국, 베네수엘라

Technical Specifications

입력

입력 주파수
50 Hz

물리적 규격

최대 높이
351mm, 35.1cm
최대 폭
237mm, 23.7cm
최대 깊이
274mm, 27.4cm
순중량
9.0kg
선적 중량
9.86kg
선적 높이
400mm, 40.0cm
선적 폭
400mm, 40.0cm
선적 깊이
380mm, 38.0cm

옵션

서비스