파이핑 키트 하단 연결 300mm

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
  • 중대형 데이터 센터에 적합한 밀착형 냉각수 냉각

  • 포함사항: 설치 가이드

제품 개요 보기

EAC007 특징

파이핑 키트 하단 연결 300mm
중대형 데이터 센터에 적합한 밀착형 냉각수 냉각
포함사항: 설치 가이드
  • 상단 또는 하단 배관 연결
    이 장치에는 상단 및 하단 배관 연결이 모두 포함됩니다.

Easy Cooling Row CW 특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
용량 제어
냉각 시스템은 랙 입구 온도를 유지하고 다양한 열 부하에서 운영비를 축소하기 위해 정격 용량의 0-100% 범위에서 동작할 것입니다.

적응성

이중 전원 입력
인입 전원 이중화를 위한 이중 전원 공급장치(선택사항)
Casters
냉각이 필요한 어느 곳으로나 장치를 이동할 수 있는 유연성을 제공합니다.
예측 가능한 냉각
랙 라인에 장치를 배치하면 냉각원은 열부하에 더 가까워집니다. 이를 통해 공기의 혼합을 막고 체계적인 냉각을 수행할 수 있습니다.
유연성
다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
예비 팬
팬 고장 시, 예비 팬이 작동합니다.
상단 및 하단 냉각수 연결
부족한 공간을 감안하여 융통성 있게 설치할 수 있습니다.
능동적 기류 제어
핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.

서비스 가능성

세척 가능 필터
유지 관리와 청소가 쉬운 딥 로딩 망사형 필터는 순환 공기 중의 분진을 제거합니다.
간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.
Microprocessor Controller
이 시스템은 마이크로프로세서를 통해 제어되며 통신 및 경보 표시를 제공하는 80자 LCD 백라이트 알파벳/숫자 디스플레이가 장착되어 있습니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

순중량
1.38kg
선적 중량
1.74kg
선적 높이
65mm, 6.5cm
선적 폭
135mm, 13.5cm
선적 깊이
615mm, 61.5cm

옵션

서비스