컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz

공유:

컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz

PFMPE0250AB

Description: 데이터 센터 전력 확장성을 위해 최적화된 내후성 엔클로저 내 통합형 UPS, 스위치기어 및 관리 소프트웨어

포함사항 : User Manual

컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 사용 설명서

PFMPE0250AB Features

컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz

  • 입력 역률 보정
    보다 크기가 작은 발전기 및 케이블을 사용하여 설치 비용을 줄입니다.
  • 확장 가능한 최대 출력
    나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.
  • 확장 가능한 실행 시간
    필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.

인클로저 전력 모듈 특징 및 장점

  • 간단하고 빠른 배치
    조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
  • 사전 제작 및 공장 조립
    조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
  • 확장성 및 유연성
    본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 앤티가 바부다 , 안길라 , 네덜란드령 안틸레스 , 아르헨티나 , 오스트레일리아 , 방글라데시 , 브루나이 , 볼리비아 , 부탄 , 쿡 제도 , 칠레 , 중국 , 피지 , 그레나다 , 프랑스령 기아나 , 과달로프 , 홍콩 , 인도네시아 , 인도 , 자메이카 , 일본 , 캄보디아 , 세인트 크리스토퍼 니비스 , 대한민국 , 세인트 루시아 , 스리랑카 , 미얀마 , 말티니크 , 말레이지아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파라과이 , 싱가포르 , 태국 , TP , 대만 , 우루과이 , 세인트 빈센트 그레나딘스 , 베트남

Print Technical Specification

출력

  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 출력 주파수(동기)
    50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Load Crest Factor
    무제한
  • 파형
    정현파
  • 설정 전력
    250.0 KWatts / 250.0 kVA
  • 바이패스
    External Static Bypass

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 입력 연결
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    340 - 460 (400V)V
  • 조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
    340 - 460 (400V)V

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    VRLA

환경 요구 사항

  • 작동 온도
    -20 - 50 °C
  • 작동 상대 습도
    -- %
  • 보호 등급
    IP 55
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

404KB

업데이트 날짜

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

크기

143KB

업데이트 날짜

2016-12-16

Data Sheet for Enclosed Module
직책
크기
업데이트 날짜
Prefabricated Data Center Power Module, One Line
Prefabricated Data Center Hydronics Module, Mechanical
Prefabricated Data Center Hydronics Module, 3D Mechanical