컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz

컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz 전면 왼쪽
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz 전면 왼쪽
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz 전면 왼쪽
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz 전면 왼쪽
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz Miscellaneous
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz Miscellaneous
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz Detailed
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz 전면 왼쪽
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz 전면 왼쪽
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz Miscellaneous
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz Miscellaneous
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz Detailed
  • 데이터 센터 전력 확장성을 위해 최적화된 내후성 엔클로저 내 통합형 UPS, 스위치기어 및 관리 소프트웨어

  • 포함사항: 사용 설명서

제품 개요 보기

PFMPE0250EB 특징

핵심 특징

공칭 출력 전압
400V 3PH
공칭 입력 전압
400V 3PH
입력 연결
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz
데이터 센터 전력 확장성을 위해 최적화된 내후성 엔클로저 내 통합형 UPS, 스위치기어 및 관리 소프트웨어
포함사항: 사용 설명서
  • 입력 역률 보정
    더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
  • 확장 가능한 최대 출력
    나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.
  • 확장 가능한 실행 시간
    필요할 때 실행 시간을 빠르게 추가할 수 있습니다.

전원 모듈 특징 및 장점

신속성

사전 제작 및 공장 조립
조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
확장성 및 유연성
본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
간단하고 빠른 배치
조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.

제품 배송

안도라, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 브라질, 바하마, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 중앙 아프리카, 콩고, 스위스, 코트디부와르, 쿡 제도, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아), 쿠바, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 서사하라, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 지브롤터, 감비아, 기니, 과달로프, 적도 기니, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 리히텐슈타인, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 몰도바, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 차드, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

출력

출력 주파수(동기)
50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Load Crest Factor
무제한
파형
정현파
설정 전력
250.0kWatts / 250.0kVA
바이패스
External Static Bypass

입력

입력 주파수
50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
340 - 460 (400V)V

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA

통신과 관리

제어판
다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔
비상 전원 차단(EPO) 기능

물리적 규격

최대 높이
3286mm, 328.6cm
최대 폭
3000mm, 300.0cm
최대 깊이
6250mm, 625.0cm
순중량
12536.0kg
선적 중량
10794.0kg
선적 높이
3286mm, 328.6cm
선적 폭
3000mm, 300.0cm
선적 깊이
6250mm, 625.0cm
색상
백색

환경 요구 사항

작동 온도
-20 - 50 °C
작동 고도
0-3000미터
보호 등급
IP 55

준수 사항

규정 승인
UL Listed

옵션

서비스