공유:

컨테이너식 전력 스키드 1MW 400V/50Hz

PFMPS1000AB

Description: 대규모 데이터 센터를 위한 확장 가능한 전력에 최적화된 통합형 UPS, 스위치기어 및 관리 소프트웨어
컨테이너식 전력 스키드 1MW 400V/50Hz

스키드 장착형 전력 모듈 특징 및 장점

  • 간단하고 빠른 배치
    조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
  • 사전 제작 및 공장 조립
    조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
  • 확장성 및 유연성
    본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 오스트레일리아 , 방글라데시 , 브루나이 , 부탄 , 쿡 제도 , 중국 , 피지 , 홍콩 , 인도네시아 , 인도 , 일본 , 캄보디아 , 대한민국 , 스리랑카 , 미얀마 , 말레이지아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 싱가포르 , 태국 , TP , 대만 , 베트남

Print Technical Specification

출력

  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    1.0 MWatts / 1.0 MVA
  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 출력 주파수(동기)
    50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 출력 주파수(동기되지 않음)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • Load Crest Factor
    무제한
  • 파형
    정현파
  • 설정 전력
    1.0 MWatts / 1.0 MVA
  • 바이패스
    내장 정적 바이패스

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 입력 연결
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 주요 작업용 입력 전압 범위
    320 - 480 (400V)V
  • 조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위
    340 - 460 (400V)V
  • 입력 전력
    1000000.0Watts
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

363KB

업데이트 날짜

2016-12-16

Prefabricated Data Center Power Skid Data Sheet
직책
크기
업데이트 날짜
Prefabricated Data Center Skid Mounted Power Module
Prefabricated Data Center Power Skid Module, Electrical One-Line