랙 장착 15" LCD/키보드 서랍 일본 검은색

랙 장착 15" LCD/키보드 서랍 일본 검은색 전면 왼쪽
랙 장착 15" LCD/키보드 서랍 일본 검은색 전면 왼쪽
랙 장착 15" LCD/키보드 서랍 일본 검은색 전면 왼쪽
랙 장착 15" LCD/키보드 서랍 일본 검은색 전면 왼쪽
  • 1U 랙 장착 가능 키보드, 마우스, LCD 콘솔

  • 포함사항: Cable Management Arm, Mounting hardware, Qty 1 - IEC to IEC 320 Power Cord, Qty 1 - IEC to NEMA 5-15P Power Cord, 사용 설명서

제품 개요 보기

AR8215JBLK 특징

핵심 특징

랙 높이
1U
공칭 입력 전압
100V, 120V, 208V, 230V
입력 연결
NEMA 5-15P, IEC-320 C14
코드 길이
1.83미터
랙 장착 15" LCD/키보드 서랍 일본 검은색
1U 랙 장착 가능 키보드, 마우스, LCD 콘솔
포함사항: Cable Management Arm, Mounting hardware, Qty 1 - IEC to IEC 320 Power Cord, Qty 1 - IEC to NEMA 5-15P Power Cord, 사용 설명서
  • 가변 장착 깊이
    수직 탑재 레일은 다양한 탑재 깊이의 장비에 맞춰 조정할 수 있습니다.
  • 전체 크기 키보드
    104 전체 진행 키와 통합된 숫자 패드가 있는 실제 크기의 키보드는 견고하면서 고품질의 느낌을 전달합니다.
  • 저 쿨링 요구 사항
    능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 열 발산량이 더 적습니다.
  • 저 전력 소비
    능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 전력 소모량이 절반 이하 입니다.
  • 랙 공간의 1U를 차지합니다.
    데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.
  • 화면 디스플레이(OSD) 조정
    LCD 디스플레이의 전면에 있는 사용자 제어 버튼은 이미지의 특성을 조절합니다. 사용자 제어 버��에는 자동 조절, 닫기, 전원 on/off, 밝기, 메뉴, 전원표시기가 있습니다.
  • PS/2 단자
    키보드와 트랙볼은 표준 PS/2 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.
  • 표준 VGA 종단
    LCD 모니터는 표준 VGA 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.

NetShelter 랙 LCD 콘솔 특징 및 장점

Marketing features

전체 크기 키보드
104 전체 진행 키와 통합된 숫자 패드가 있는 실제 크기의 키보드는 견고하면서 고품질의 느낌을 전달합니다.
랙 공간의 1U를 차지합니다.
기존의 CRT 모니터에 필요했던 10U ~ 13U 공간에 비해 불과 1U의 랙 공간만 ��지합니다.

신속성

신속한 릴리스 탭
장치를 쉽게 삽입하고 제거할 수 있습니다.
슬라이드 레일
사각, 원형 및 스레드 홀 랙에 빠르고 쉽게 설치합니다.
케이블 관리 암
다중 케이블을 정리하여 주변 장치의 간섭을 방지합니다.
화면 디스플레이(OSD) 조정
LCD 디스플레이의 전면에 있는 사용자 제어 버튼은 이미지의 특성을 조절합니다. 사용자 제어 버��에는 자동 조절, 닫기, 전원 on/off, 밝기, 메뉴, 전원표시기가 있습니다.

총 소유비용(TCO)

전원 틸트 센서
장치가 닫히면 자동적으로 전력을 차단해 전원을 절약합니다.
PS/2 단자
키보드와 트랙볼은 표준 PS/2 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.
랙 공간의 1U를 차지합니다.
데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.
Low Cooling Requirements
능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 열 발산량이 더 적습니다.
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
통합 트랙볼이 있어 외부 마우스를 별도로 연결할 필요가 없습니다.
다중 플랫폼 지원
Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.
표준 VGA 종단
LCD 모니터는 표준 VGA 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.
저 전력 소비
능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 전력 소모량이 절반 이하 입니다.

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 쿡 제도, 중국, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 일본, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 베트남

Technical Specifications

입력

입력 주파수
50/60 Hz
전력 코드 수
1

물리적 규격

최대 높이
44mm, 4.45cm
최대 폭
451mm, 45.09cm
최대 깊이
660mm, 66.04cm
순중량
14.55kg
선적 중량
17.27kg
선적 높이
159mm, 15.88cm
선적 폭
610mm, 60.96cm
선적 깊이
864mm, 86.36cm
색상
검은색
팔레트당 장치
14.0

준수 사항

규정 승인
cUL 등록, CE, FCC Part 15 Class B, GOST, UL Listed, VCCI
표준 보증
1년 수리 또는 교체

ts_Supported_Hardware

밝기
200.0
디스플레이 색상
1.67E7
키보드 유형
PS/2 104 key keyboard
패널 크기
381.0대각선 인치
LCD 전력 소모
25Watts
LCD 전력 공급
Ac 90-264 Volt 50/60 HzWatts
픽셀 피치
0.297
트랙볼 유형
PS/2 mouse
시야각
60/60/55/55 (L/R/U/D)

옵션

서비스