배터리12V 7AH ES MY ROCKET

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음

BATT127RKT 특징

배터리12V 7AH ES MY ROCKET

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 캄보디아, 대한민국, 미얀마, 말레이지아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 대만, 베트남

Technical Specifications

출력

배터리 출력 전압
12.0

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
배터리 장착
--
예상 배터리 수명(년)
3~5년
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
7

물리적 규격

최대 높이
99mm, 9.9cm
최대 폭
65mm, 6.5cm
최대 깊이
151mm, 15.1cm
순중량
2.4kg
선적 중량
2.4kg
선적 높이
99mm, 9.9cm
선적 폭
65mm, 6.5cm
선적 깊이
151mm, 15.1cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-25 - 70 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-3000미터

준수 사항

표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 있음
Proposition 65 Warning
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스