배터리12V 75AH UPS C&D

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
제품 개요 보기

BATT1275UCD 특징

배터리12V 75AH UPS C&D

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 캄보디아, 대한민국, 미얀마, 말레이지아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 대만, 베트남

Technical Specifications

출력

배터리 출력 전압
12.0

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
배터리 장착
--
예상 배터리 수명(년)
10 - 12
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
75

물리적 규격

최대 높이
224mm, 22.4cm
최대 폭
173mm, 17.3cm
최대 깊이
260mm, 26.0cm
순중량
26.0kg
선적 중량
26.0kg
선적 높이
224mm, 22.4cm
선적 폭
173mm, 17.3cm
선적 깊이
260mm, 26.0cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-25 - 70 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-3000미터

준수 사항

표준 보증
3년 수리 또는 교체

지속 가능한 오퍼 상태

도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 있음
Proposition 65 Warning
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스