배터리12V 100AH ESC CNY ROCKET

제품 이미지 없음
제품 이미지 없음
제품 개요 보기

BATT12100CRKT 특징

배터리12V 100AH ESC CNY ROCKET

제품 배송

아프가니스탄, 오스트레일리아, 방글라데시, 브루나이, 부탄, 쿡 제도, 피지, 홍콩, 인도네시아, 인도, 캄보디아, 대한민국, 스리랑카, 미얀마, 말레이지아, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 싱가포르, 태국, TP, 대만, 베트남

Technical Specifications

출력

배터리 출력 전압
12.0

배터리 및 런타임

배터리 유형
VRLA
배터리 장착
--
예상 배터리 수명(년)
10 - 12
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량
100

물리적 규격

최대 높이
221mm, 22.1cm
최대 폭
172mm, 17.2cm
최대 깊이
329mm, 32.9cm
순중량
32.8kg
선적 중량
32.8kg
선적 높이
221mm, 22.1cm
선적 폭
172mm, 17.2cm
선적 깊이
329mm, 32.9cm

환경 요구 사항

작동 온도
0 - 35 °C
작동 상대 습도
0 - 95 %
작동 고도
0-999.9미터
보관 온도
-25 - 70 °C
보관 상대 습도
0 - 95 %
보관 고도
0-3000미터

준수 사항

표준 보증
2년

옵션

서비스