공유:

컨테이너식 전력 스키드 1250KW 400V/50HZ, Galaxy VX UPS 포함

PFMPS1250EBVX

Description: 대규모 데이터 센터를 위한 확장 가능한 전력에 최적화된 통합형 UPS, 스위치기어 및 관리 소프트웨어

포함사항 : User Manual

컨테이너식 전력 스키드 1250KW 400V/50HZ, Galaxy VX UPS 포함

포함사항: 사용 설명서

PFMPS1250EBVX Features

컨테이너식 전력 스키드 1250KW 400V/50HZ, Galaxy VX UPS 포함

  • 입력 역률 보정
    더 작은 발전기 및 배선을 사용할 수 있으므로 설치 비용이 최소화됩니다.
  • 용량 및 이중화를 위해 확장 가능
    부하량 저하 없이 N+1 이중화 제공, 최초 설치 후 캐비닛 추가 가능
  • 확장 가능한 최대 출력
    나중에 빠르게 업그레이드할 수 있으므로 과도한 UPS 비용을 줄일 수 있습니다.

스키드 장착형 전력 모듈 특징 및 장점

  • 간단하고 빠른 배치
    조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
  • 확장성 및 유연성
    본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
  • 사전 제작 및 공장 조립
    조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
제품 배송
제품 배송

안도라 , 아랍에미리트 , 아프가니스탄 , 알바니아 , 아르메니아 , 앙골라 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 보스니아 헤르체고비나 , 방글라데시 , 벨기에 , 부르키나파소 , 불가리아 , 바레인 , 부룬디 , 베넹 , 브루나이 , 부탄 , 보츠와나 , 벨라루스 , 콩고 민주 공화국 , 중앙 아프리카 , 콩고 , 스위스 , 코트디부와르 , 쿡 제도 , 카메룬 , 세르비아 몬테네그로(유고슬라비아) , 사이프러스 , 체코 , 독일 , 지부티 , 덴마크 , 알제리 , 에스토니아 , 이집트 , 서사하라 , 에리트리아 , 스페인 , 이디오피아 , 핀란드 , 피지 , 프랑스 , 가봉 , 영국 , 그루지야 , 프랑스령 기아나 , 가나 , 지브롤터 , 감비아 , 기니 , 과달로프 , 적도 기니 , 그리스 , 크로아티아 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 이라크 , 이란 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 요르단 , 일본 , 케냐 , 캄보디아 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 카자흐스탄 , 레바논 , 리히텐슈타인 , 스리랑카 , 라이베리아 , 레소토 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 라트비아 , 모로코 , 몰도바 , 마다가스카르 , 마케도니아어 , 말리 , 미얀마 , 몽골 , 말티니크 , 모리타니 , 몰타 , 모리셔스 , 말라위 , 말레이지아 , 모잠비크 , 나미비아 , 니제르 , 나이지리아 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 오만 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 포르트칼 , 카타르 , 리유니언 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 수단 , 스웨덴 , 싱가포르 , 슬로베니아 , 슬로바키아 , 시에라리온 , 세네갈 , 소말리아 , 수리남 , 터크스 케이커스 제도 , 차드 , 토고 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 탄자니아 , 우크라이나 , 우간다 , 우즈베키스탄 , 베트남 , XF , 예멘 , 마요티 , 남아프리카 , 잠비아 , 짐바브웨

Print Technical Specification

출력

  • 최대 구성 가능 전력(와트)
    1.25 MWatts / 1.25 MVA
  • 공칭 출력 전압
    400V 3PH
  • 설정 전력
    1.25 MWatts / 1.25 MVA

입력

  • 공칭 입력 전압
    400V 3PH
  • 입력 주파수
    50 Hz - 프로그래밍 가능 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 입력 전력
    1250000.0Watts

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    VRLA

물리적 규격

  • 최대 높이
    3000mm , 300.0cm
  • 최대 폭
    2000mm , 200.0cm
  • 최대 깊이
    10363mm , 1036.3cm
  • 순중량
    29483.0kg
  • 선적 중량
    14061.0kg
  • 선적 높이
    3048mm , 304.8cm
  • 선적 폭
    2134mm , 213.4cm
  • 선적 깊이
    10668mm , 1066.8cm
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

297KB

업데이트 날짜

2018-08-31

Prefabricated Data Cenetr Power Skid Specifications
직책
크기
업데이트 날짜
Prefabricated Data Center Power Skid Module, Electrical
Prefabricated Data Center Power Skid Mechanical