루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용

루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 왼쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 왼쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 왼쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 왼쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 왼쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 오른쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 Back
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 Back
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 Miscellaneous
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 Miscellaneous
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 왼쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 왼쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 왼쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면 오른쪽
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 전면
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 Back
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 Back
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 Miscellaneous
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용 Miscellaneous
Green Premium™
  • 랙 팬 트레이는 Netshelter 인클로저의 열 배출을 도와주는 저비용 솔루션입니다. 이 시스템은 인클로저의 상단에 쉽게 설치할 수 있으며 랙의 위쪽에서 열을 방출시킵니다. 벽걸이형 인클로저에는 랙 바닥에도 랙 팬 트레이 시스템을 설치할 수 있는 옵션이 추가로 포함되어 있습니다. 팬 트레이는 ...

  • 포함사항: Installation Guide, Qty 1 - IEC to NEMA 5-15P Power Cord, 수량 2개 - 팬

제품 개요 보기

AR8206ABLK 특징

핵심 특징

공칭 입력 전압
120V
입력 연결
NEMA 5-15P
루프 팬 트레이, 120V, 50/60HZ - NetShelter WX 인클로져용
랙 팬 트레이는 Netshelter 인클로저의 열 배출을 도와주는 저비용 솔루션입니다. 이 시스템은 인클로저의 상단에 쉽게 설치할 수 있으며 랙의 위쪽에서 열을 방출시킵니다. 벽걸이형 인클로저에는 랙 바닥에도 랙 팬 트레이 시스템을 설치할 수 있는 옵션이 추가로 포함되어 있습니다. 팬 트레이는 인클로저 내의 기류를 아래쪽에서 위쪽으로 분사하도록 설계되었습니다.
포함사항: Installation Guide, Qty 1 - IEC to NEMA 5-15P Power Cord, 수량 2개 - 팬
  • 팬 가드
    흡입구에 커버를 달아서 팬이 열리지 않도록 안전 조치를 취했습니다.
  • 랙 공간의 1U를 차지합니다.
    데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.

랙 에어 배전 특징 및 장점

신속성

손쉬운 설치
혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.

가용성

공기흐름을 증가시킵니다.
입구 온도를 적절히 조절하므로 장비 수명이 연장됩니다.

제품 배송

앤티가 바부다, 아루바, 바베이도스, 볼리비아, 벨리즈, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 도미니카 공화국, 에쿠아도르, 피지, 포클랜드 제도, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 자메이카, 대한민국, 멕시코, 니카라과, 파나마, 페루, 파푸아뉴기니, 푸에르토리코, 파라과이, 엘살바도르, TP, 트리니다드 토바고, 대만, 미국, 우루과이, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드

Technical Specifications

입력

입력 주파수
50/60 Hz
전력 코드 수
1

물리적 규격

최대 높이
54mm, 5.4cm
최대 폭
318mm, 31.8cm
최대 깊이
175mm, 17.5cm
순중량
1.82kg
선적 중량
2.73kg
선적 높이
65mm, 6.5cm
선적 폭
334mm, 33.4cm
선적 깊이
238mm, 23.8cm
색상
검은색

준수 사항

규정 승인
CSA, UL Listed
표준 보증
2년

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
PEP
문서 탭에서 이용 가능
EOLI
문서 탭에서 이용 가능

옵션

서비스