깊이 어댑터, 1070 ~ 1200mm, SX42U ~ SX48U, 폭 600-750mm

깊이 어댑터, 1070 ~ 1200mm, SX42U ~ SX48U, 폭 600-750mm 전면 왼쪽
깊이 어댑터, 1070 ~ 1200mm, SX42U ~ SX48U, 폭 600-750mm 전면 왼쪽
깊이 어댑터, 1070 ~ 1200mm, SX42U ~ SX48U, 폭 600-750mm 전면 왼쪽
깊이 어댑터, 1070 ~ 1200mm, SX42U ~ SX48U, 폭 600-750mm 전면 왼쪽
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

제품 개요 보기

ACDC2551 특징

깊이 어댑터, 1070 ~ 1200mm, SX42U ~ SX48U, 폭 600-750mm
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그루지야, 가나, 감비아, 그리스, 과테말라, 가이아나, 홍콩, 온두라스, 크로아티아, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 모리타니, 몰타, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 대만, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
130mm, 13.0cm
최대 폭
600mm, 60.0cm
최대 깊이
1914mm, 191.4cm
순중량
18.73kg
선적 중량
21.56kg
선적 높이
94mm, 9.4cm
선적 폭
327mm, 32.7cm
선적 깊이
2035mm, 203.5cm

지속 가능한 오퍼 상태

RoHS
준수
도착
REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음

옵션

서비스