컨테이너식 전력 모듈 1000kW 400V 50HZ, Galaxy VX 포함

공유:

컨테이너식 전력 모듈 1000kW 400V 50HZ, Galaxy VX 포함

PFMPE1000ABVX

Description: 데이터 센터 전력 확장성을 위해 최적화된 내후성 엔클로저 내 통합형 UPS, 스위치기어 및 관리 소프트웨어
컨테이너식 전력 모듈 1000kW 400V 50HZ, Galaxy VX 포함

자세한 내용은 전화
1588-2630

인클로저 전력 모듈 특징 및 장점

  • 간단하고 빠른 배치
    조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
  • 사전 제작 및 공장 조립
    조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
  • 확장성 및 유연성
    본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 오스트레일리아 , 방글라데시 , 브루나이 , 부탄 , 쿡 제도 , 피지 , 인도네시아 , 인도 , 일본 , 캄보디아 , 대한민국 , 스리랑카 , 미얀마 , 말레이지아 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 싱가포르 , 태국 , TP , 베트남

Print Technical Specification

배터리 및 런타임

  • 배터리 유형
    Li-ion
Brochure
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

524KB

업데이트 날짜

2018-05-03

Prefabricated Data Center Power Module Data Sheet
직책
크기
업데이트 날짜
Technical Information
Prefabricated Data Center Power Module Electrical One-Line