격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF

격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF 전면 왼쪽
격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF 전면 왼쪽
격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF 전면 왼쪽
격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF 전면 왼쪽
격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF 전면 왼쪽
격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF 전면 왼쪽
격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF 전면 왼쪽
격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF 전면 왼쪽
  • 열 냉각 제품의 성능 또는 기능을 최적화할 수 있는 옵션

제품 개요 보기

ACAC10022 특징

격리 밸브 어셈블리, 1/2" ODF
열 냉각 제품의 성능 또는 기능을 최적화할 수 있는 옵션

제품 배송

아프가니스탄, 아르메니아, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 방글라데시, 벨기에, 불가리아, 브루나이, 볼리비아, 부탄, 벨라루스, 캐나다, 스위스, 쿡 제도, 칠레, 중국, 체코, 독일, 덴마크, 알제리, 피지, 프랑스, 영국, 그루지야, 홍콩, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 아이슬란드, 이탈리아, 캄보디아, 대한민국, 카자흐스탄, 스리랑카, 라이베리아, 룩셈부르크, 모로코, 몰도바, 미얀마, 몽골, 말레이지아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 싱가포르, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 우크라이나, 미국, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, XF

Technical Specifications

물리적 규격

최대 높이
54mm, 5.4cm
최대 폭
210mm, 21.0cm
최대 깊이
67mm, 6.7cm
순중량
0.63kg
선적 중량
0.86kg
선적 높이
60mm, 6.0cm
선적 폭
291mm, 29.1cm
선적 깊이
121mm, 12.1cm

준수 사항

표준 보증
1년(부품만 해당)

옵션

서비스