콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 220/1/50 FSC

공유:

콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 220/1/50 FSC

ACCD75218

Description: 열 및 장비실 냉각 제품에 적합하게 특별히 설계된 열 차단

포함사항 : Installation guide

콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 220/1/50 FSC

자세한 내용은 전화
1588-2630
포함사항: 설치 가이드

ACCD75218 Features

콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 220/1/50 FSC

  • 직결 구동 모터
    베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.

공냉식 콘덴서 특징 및 장점

  • 가변 속도 팬
    가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.
  • 직결 구동 모터
    베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.
제품 배송
제품 배송

아프가니스탄 , 아르메니아 , 아르헨티나 , 오스트리아 , 오스트레일리아 , 아제르바이잔 , 방글라데시 , 벨기에 , 불가리아 , 브루나이 , 볼리비아 , 부탄 , 벨라루스 , 스위스 , 쿡 제도 , 칠레 , 중국 , 체코 , 독일 , 덴마크 , 알제리 , 스페인 , 피지 , 프랑스 , 영국 , 그루지야 , 홍콩 , 헝가리 , 인도네시아 , 아일랜드 , 이스라엘 , 인도 , 아이슬란드 , 이탈리아 , 캄보디아 , 대한민국 , 카자흐스탄 , 스리랑카 , 라이베리아 , 룩셈부르크 , 모로코 , 몰도바 , 미얀마 , 몽골 , 말레이지아 , 네덜란드 , 노르웨이 , 네팔 , 뉴질랜드 , 파푸아뉴기니 , 필리핀 , 파키스탄 , 폴란드 , 포르트칼 , 파라과이 , 루마니아 , 러시아 , 스웨덴 , 싱가포르 , 태국 , 타지키스탄 , 투르크메니스탄 , 튀니지 , TP , 터키 , 대만 , 우크라이나 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베트남 , XF , 남아프리카

Print Technical Specification

입력

  • 입력 주파수
    50 Hz
  • 입력 전력
    800.0Watts

물리적 규격

  • 최대 높이
    890mm , 89.0cm
  • 최대 폭
    900mm , 90.0cm
  • 최대 깊이
    900mm , 90.0cm
  • 순중량
    48.0kg
  • 선적 중량
    150.0kg
  • 선적 높이
    970mm , 97.0cm
  • 선적 폭
    790mm , 79.0cm
  • 선적 깊이
    1630mm , 163.0cm

준수 사항

  • 규정 승인
    TUV
  • 표준 보증
    1년(부품만 해당)

일반

  • 공기 흐름
    2137.92lps
사용 설명서 & 설치 안내서
직책
크기
업데이트 날짜
PDF

크기

787KB

업데이트 날짜

2018-06-18

Operation; Maintenance
PDF

크기

1708KB

업데이트 날짜

2018-06-14

Installation manual for condensers
PDF

크기

2685KB

업데이트 날짜

2016-12-22

Installation manual for InRow RD 10kW
직책
크기
업데이트 날짜
Cooling Solutions, Chillers & Heat Rejection, Condensers

Category

하위 카테고리


지붕 높이 어댑터, SX42U ~ VX42U, 300mm

랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.

Fan 220/1/50 Condenser - Spare Part

열 냉각 제품의 성능 또는 기능을 최적화할 수 있는 옵션

InRow 브리지 파티션, 데이터 케이블 300MM

열 냉각 제품의 성능 또는 기능을 최적화할 수 있는 옵션

Active Flow Controller

랙, 열, 룸 차원의 냉각 예측 가능성, 용량, 효율성을 극대화하도록 설계된 열 및 냉각 공기 차폐 시스템.


표시 페이지당 검색 결과

관련 제품, 액세서리 및 서비스

이 제품의 모든 선택 가능 액세서리 보기