콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC

콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 오른쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 왼쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면 오른쪽
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC 전면
  • 열 및 장비실 냉각 제품에 적합하게 특별히 설계된 열 차단

  • 포함사항: 설치 가이드

제품 개요 보기

ACCD75216 특징

핵심 특징

공칭 입력 전압
400V 3PH
콘덴서, 1 팬, 단일 회로, 1.2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC
열 및 장비실 냉각 제품에 적합하게 특별히 설계된 열 차단
포함사항: 설치 가이드
  • 직결 구동 모터
    베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.

Uniflair 공랭식 콘덴서 특징 및 장점

가용성

직결 구동 모터
베어링에 대한 압력이 거의 제거되어 사용 수명이 연장됩니다. 내장 팬/모터 부품 출고 시, 균형 조절을 통해 진동이 감소하고 시동은 빨라집니다.

총 소유비용(TCO)

가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.

제품 배송

아프가니스탄, 아르메니아, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아제르바이잔, 방글라데시, 벨기에, 불가리아, 브루나이, 볼리비아, 부탄, 벨라루스, 스위스, 쿡 제도, 칠레, 중국, 체코, 독일, 덴마크, 알제리, 스페인, 피지, 프랑스, 영국, 그루지야, 홍콩, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 아이슬란드, 이탈리아, 캄보디아, 대한민국, 카자흐스탄, 스리랑카, 라이베리아, 룩셈부르크, 모로코, 몰도바, 미얀마, 몽골, 말레이지아, 네덜란드, 노르웨이, 네팔, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 포르트칼, 파라과이, 루마니아, 러시아, 스웨덴, 싱가포르, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, TP, 터키, 대만, 우크라이나, 우루과이, 우즈베키스탄, 베트남, XF, 남아프리카

Technical Specifications

입력

입력 주파수
50 Hz
입력 전력
900.0Watts

물리적 규격

최대 높이
890mm, 89.0cm
최대 폭
900mm, 90.0cm
최대 깊이
900mm, 90.0cm
순중량
48.0kg
선적 중량
120.0kg
선적 높이
1219mm, 121.9cm
선적 폭
1143mm, 114.3cm
선적 깊이
1372mm, 137.2cm

준수 사항

규정 승인
TUV
표준 보증
1년(부품만 해당)

지속 가능한 오퍼 상태

Proposition 65 Warning
문서 탭에서 이용 가능

일반

공기 흐름
2137.92lps

옵션

서비스