수냉식 수냉각기

수냉식 수냉각기 전면 왼쪽
수냉식 수냉각기 전면 왼쪽
수냉식 수냉각기 전면 왼쪽
수냉식 수냉각기 Back
수냉식 수냉각기 전면 왼쪽
수냉식 수냉각기 Back
  • 원격 드라이쿨러, 냉각 타워, 원격 응축기와 결합되는 대규모 수랭식 애플리케이션을 위한 수랭식 칠러

제품 개요 보기

BRWC 특징

수냉식 수냉각기
원격 드라이쿨러, 냉각 타워, 원격 응축기와 결합되는 대규모 수랭식 애플리케이션을 위한 수랭식 칠러

Uniflair Water Cooled Chillers 특징 및 장점

관리용이성

근거리 통신망(LAN)
모든 이용 가능한 자원 간의 공용 제어를 통해 최대 에너지 효율 및 비상 상황 중 해당 그룹의 통제된 관리 지원
건물 관리 시스템
BACnet 및 Modbus 등 일반적 BMS 시스템과 ���께 사용 가능하도록 설계되어 있습니다.
네트워크 인터페이스
전용 IP 주소를 통해 네트워크로 장치를 직접 연결하여 관리하므로 프록시 서버가 필요 없습니다. Telnet 또는 SSH와 같은 웹 브라우저를 통해 관리할 수 있으며, 문제 발생 시 통보 기능이 있습니다.
Microprocessor Controller
80자 4행의 영숫자 디스플레이를 통해 예방 관리 및 실시간 모니터링이 가능합니다.

가용성

전자 팽창 밸브
모든 부하 및 온도 조건에서 냉매 흐름 최적화. 연속 간접 냉매 충전 모니터링
빠른 재시작
특정 조치와 함께 3분 이내 완전 부하 운영으로 스토리지 탱크를 축소할 수 있습니다.
능동 응답 제어
적절한 서버 흡입 온도를 위해 냉각 용량을 모니터링하고 적극 조정합니다. 마이크로프로세서 컨트롤러를 통해 기기의 작동 및 상태에 대한 가시성이 확보됩니다.
연속 전류 모니터링
컴프레서 흡수 전류 연속 모니터링을 통해 기본값과의 불일치 감지(대형 칠러에서만 이용 가능)
별도 전원 입력
완전 정전 모드에서도 기기를 모니터링 및 보호하기 위해 외부 UPS로부터 메인보드 및 히터용 전원을 끌어 옵니다(선택사항).
예비 구성요소
시스템의 단일 장애 지점에 중복 구성요소가 존재하여 가용성과 신뢰성을 유지합니다.

총 소유비용(TCO)

탠덤 컴프레서
컴프레서의 조용하고 효율적인 작동, 단계식 용량 제어를 위해 공용 냉매 회로에 연결됨(일부 모델/설정에서는 이용 불가)
응축수 밸브
물 사용량 절감
지열원 애플리케이션
에너지 절감 및 환경 영향 감소

서비스 가능성

운영 서비스
시스템 동작 중 핵심 구성요소를 유지보수/교체할 수 있습니다.
서비스 모니터링
가동 중에도 예방 정비 및 작동 상태 점검이 가능한 모든 모니터링 기기.
간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.

제품 배송

아랍에미리트, 아프가니스탄, 앤티가 바부다, 안길라, 알바니아, 아르메니아, 네덜란드령 안틸레스, 앙골라, 아르헨티나, 오스트리아, 오스트레일리아, 아루바, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베넹, 버뮤다, 볼리비아, 브라질, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부와르, 칠레, 카메룬, 콜롬비아, 코스타리카, 사이프러스, 체코, 독일, 지부티, 덴마크, 도미니카, 도미니카 공화국, 알제리, 에쿠아도르, 에스토니아, 이집트, 에리트리아, 스페인, 이디오피아, 핀란드, 피지, 프랑스, 가봉, 영국, 그레나다, 그루지야, 프랑스령 기아나, 가나, 감비아, 과달로프, 그리스, 과테말라, 가이아나, 온두라스, 크로아티아, 하이티, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 인도, 이라크, 아이슬란드, 이탈리아, 자메이카, 요르단, 일본, 케냐, 캄보디아, 세인트 크리스토퍼 니비스, 대한민국, 쿠웨이트, 케이맨 제도, 카자흐스탄, 레바논, 세인트 루시아, 라이베리아, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아어, 말리, 미얀마, 몽골, 말티니크, 모리타니, 몰타, 모리셔스, 말라위, 멕시코, 말레이지아, 모잠비크, 나미비아, 나이지리아, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 오만, 파나마, 페루, 필리핀, 파키스탄, 폴란드, 푸에르토리코, 포르트칼, 파라과이, 카타르, 리유니언, 루마니아, 러시아, 르완다, 사우디아라비아, 스웨덴, 싱가포르, 슬로베니아, 슬로바키아, 시에라리온, 세네갈, 소말리아, 수리남, 엘살바도르, 터크스 케이커스 제도, 토고, 태국, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 튀니지, 터키, 트리니다드 토바고, 탄자니아, 우크라이나, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 세인트 빈센트 그레나딘스, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 베트남, XF, 예멘, 마요티, 남아프리카, 잠비아, 짐바브웨

Technical Specifications

준수 사항

표준 보증
1 year

옵션

서비스