EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure Asset Advisor – 연중무휴 모니터링과 함께 제공되는 스마트 알람, 원격 문제 해결, 전문가 및 데이터 기반 통찰력을 통해 가시성 및 실시간 데이터를 모바일에 직접 제공하여 주요 장비를 최대한 보호합니다.

주요 장비에 대해 클라우드 지원 모니터링 서비스를 연중무휴로 제공합니다. 실시간 장치 데이터를 갖춘 서비스 담당자를 통해 복원력 및 투명성을 개선하여 신속하게 문제를 해결하고 처리할 수 있습니다. 또한, 제공되는 EcoStruxure IT 앱을 통해 간단한 조작만으로도 장비의 상태를 파악하고 사고 기록을 추적할 수 있으며, 문제 발생 시 온라인 채팅을 통해 슈나이더 일렉트릭의 전문가 팀이나 사내 정비팀과 빠르고 지속적인 연락을 취할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Srvc for (1) 1P UPS up to 10kVA 부품 번호 WADV1PEAA
구입 방법
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Srvc for (1) 3P UPS 10 to 40kVA, Batt Frame, PDU or Acces. 부품 번호 WADVEAA-AA-01
구입 방법
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) 3P UPS 41 to 150kVA 부품 번호 WADVEAA-AA-02
구입 방법
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) 3P UPS 151 to 500kVA 부품 번호 WADVEAA-AA-03
구입 방법
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) 3P UPS 501kVA or greater 부품 번호 WADVEAA-AA-04
구입 방법
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) In Row Cooling Unit 부품 번호 WADVEAA-AX-00
구입 방법
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) Third Party UPS 부품 번호 WADVEAA-TP-00
구입 방법
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) In Room Cooling Unit 부품 번호 WADVEAA-UF-00
구입 방법
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) Chiller 부품 번호 WADVEAAC-UF-00
구입 방법
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA 부품 번호 WUPG1PEAA-UG-01
구입 방법
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) In Row Cooling Unit 부품 번호 WUPGEAA-AX-00
구입 방법
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) In Room Cooling Unit 부품 번호 WUPGEAA-UF-00
구입 방법
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 10 to 40kVA, Batt Frame, PDU or Acces. 부품 번호 WUPGEAA-UG-01
구입 방법
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 41 to 150kVA 부품 번호 WUPGEAA-UG-02
구입 방법
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 151 to 500kVA 부품 번호 WUPGEAA-UG-03
구입 방법
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 501kVA or Greater 부품 번호 WUPGEAA-UG-04
구입 방법
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) Chiller 부품 번호 WUPGEAAC-UF-00
구입 방법
Standard & Premium
사이버 보안 사이버 보안 연결을 통해 인프라 장치의 보안을 개선하고 머신 데이터를 사용하여 운영 통찰력 및 분석을 위한 기반을 구축함으로써 장비 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
안전하게 암호화된 통신 모든 네트워크 통신은 안전한 아웃바운드 및 암호화된 게이트웨이를 통과합니다 443 포트를 통해 2048bit로 게이트웨이에서 클라우드까지 아웃바운드 https 연결을 제공합니다.
앱에서 실시간 데이터 확인 실제 인프라에 항상 연결되어 센서 데이터 및 장치 세부 정보를 실시간으로 스마트폰을 통해 볼 수 있습니다.
여러 벤더의 장비 지원 단상 및 3상 UPS, 배전 장치, 냉각 장치, 주변 장치 및 기타 데이터센터 장치와 같은 슈나이더 일렉트릭 장치가 광범위하게 연결된 네트워크를 관리함으로써 여러 모니터링 플랫폼이 필요하지 않습니다. 장치에 IP 포트 및 SNMP나 Modbus TCP가 갖춰져 있고 유용한 정보를 제공한다면, 타사 장치도 모니터링이 가능합니다.
EcoStruxure IT 앱 실제 인프라에 항상 연결되어 센서 데이터 및 장치 세부 정보를 실시간으로 모바일을 통해 볼 수 있습니다.
앱 알람 중요한 이벤트가 발생하면 스마트폰 및/또는 전화를 통해 고객에게 알려주므로 문제를 신속하게 해결하고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.
프리미엄
EcoStruxure Asset Advisor 보고서 팬이 고장 나기 전에 언제 고장이 날지 알려 드립니다. 맞춤형 보고서에서는 연결된 장치에 대한 통찰력과 장비 사용 및 수명 주기를 개선하는 방법에 관한 전문가의 권장 사항을 제공합니다.
사전 예방용 서비스 파견 물리적 인프라 위협을 신속하고 정확하게 예측하고, 파악하고, 해결하며 필요한 경우 현장 파견을 지원해 드립니다.
더 많은 것을 얻기 위한 공유 슈나이더 클라우드에 연결하여 데이터를 최대한 활용하십시오. 하나의 장치를 연결하면 해당 장치에서 경보 및 분석을 받게 됩니다. 데이터센터의 모든 장치를 연결하면 예지 분석을 받게 됩니다. 모든 데이터센터를 연결하면 데이터센터 간에 벤치마킹은 물론 전 세계 동료와 벤치마킹할 수 있습니다.
전문가의 연중무휴 모니터링 NOC의 전문가들이 물리적 인프라를 24시간 모니터링하므로 내부 직원의 부담이 줄어들며, 원격 문제 해결을 통해 심각한 사고도 빠르게 처리할 수 있습니다.
사고 추적 사고가 자동으로 생성되고 추적되어 실시간 사고 상태와 사고 내역, 사내 팀과 슈나이더 일렉트릭 NOC 인력의 채팅 내역을 쉽게 확인할 수 있습니다.
팀 채팅 협업 사내 팀과 슈나이더 일렉트릭 전문가의 채팅을 통한 협업으로 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.