NetBotz 센서

NetBotz 제품군과 함께 사용되는 다양한 플러그 앤 플레이 환경 및 액세스 센서

NetBotz 포드 및 외부 센서는 제공된 환경에 대한 포괄적인 그림을 제공하여 모니터링 솔루션을 완성시켜줍니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product APC 경보 표시기 부품 번호 AP9324
구입 방법
Product APC 온도 센서 부품 번호 AP9335T
구입 방법
Product APC 온도 & 습도 센서 부품 번호 AP9335TH
구입 방법
Product APC 온도 습도 센서(디스플레이 포함) 부품 번호 AP9520TH
구입 방법
Product APC NetBotz 파티클 센서 PS100 부품 번호 NBES0201
구입 방법
Product NetBotz 지점 유체 센서 - 15피트. 부품 번호 NBES0301
구입 방법
Product NetBotz 도어 스위치 센서(장비실 또는 서드 파티 랙용) - 50ft. 부품 번호 NBES0302
구입 방법
Product NetBotz 도어 스위치 센서(2)(APC 랙용) - 12ft. 부품 번호 NBES0303
구입 방법
Product NetBotz 무전압 접점 케이블 - 15ft. 부품 번호 NBES0304
구입 방법
Product NetBotz 0~5V 케이블 - 15ft. 부품 번호 NBES0305
구입 방법
Product NetBotz 진동 센서 - 12ft. 부품 번호 NBES0306
구입 방법
Product NetBotz 연기 센서 - 10ft. 부품 번호 NBES0307
구입 방법
Product NetBotz 누출 로프 센서 - 20ft. 부품 번호 NBES0308
구입 방법
Product NetBotz 누출 연장 로프 - 20ft. 부품 번호 NBES0309
구입 방법
Product NetBotz Temperature Sensor - 32 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) 부품 번호 NBES0311
구입 방법
Product NetBotz Door Switch Sensor for 3rd Party Racks - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) 부품 번호 NBES0312
구입 방법
Product NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) 부품 번호 NBES0313
구입 방법
Product APC NetBotz 4-20mA 센서 포드 부품 번호 NBPD0129
구입 방법
Product NetBotz 랙 센서 포드 150 부품 번호 NBPD0150
구입 방법
Product NetBotz 장비실 센서 포드 155 부품 번호 NBPD0155
구입 방법
Product NetBotz 무선 USB 코디네이터 & 라우터 부품 번호 NBWC100U
구입 방법
Product NetBotz 무선 온도 & 습도 센서 부품 번호 NBWS100H
구입 방법
Product NetBotz 무선 온도 센서 부품 번호 NBWS100T
구입 방법
신속성
고유 식별자 각 센서를 각기 다른 이름과 위치로 구성합니다.
가용성
낮은 프로필 센서 소형 센서를 이용하여 위치를 변경할 수 있습니다.
센서(선택 사양) 호환되는 NetBotz Appliance에 센서를 추가하여 온도, 습도, 유체, 진동, 분진 등을 모니터링합니다.