NetBotz 랙 액세스

대량 구성을 통해 APC 및 타사 함체에 원격 및 로컬 접근 제어가 가능한 완전 일체형, 확장 가능 솔루션

APC의 Rack Access 솔루션은 NetBotz와 완벽하게 통합하여, 랙 접근 권한 관리 및 제어, 감시 및 환경 모니터링의 단일 인터페이스를 제공합니다. Rack Access Pod는 A-Link를 통해 연결되고 랙 기저부에 장착되어 공간 활용도를 극대화합니다. 도어를 최대 130개까지 대량으로 구성할 수 있어, 대형 데이터센터 배치가 용이합니다. 게다가 NetBotz 아키텍처를 사용하므로, IP 주소와 관련 비용을 절감하고 InfraStruxure Central과 통합됩니다. HID 기술과 근접 카드는 건물 접근 제어 시스템과도 통합을 가능하게 합니다. APC의 Rack Access 솔루션은 확장이 용이하고 APC NetShelter SX 또는 어떤 브랜드의 함체에도 사용할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product NetBotz 랙 액세스 포드 170(APC SX 랙용) 부품 번호 NBPD0171
구입 방법
Product NetBotz 랙 액세스 포드 170(Chatsworth GlobalFrame 랙용) 부품 번호 NBPD0172
구입 방법
보호
패스워드 보안 사용자 선택형 패스워드 보호
읽기 전용 액세스 권한이 없는 위험한 접속으로 인한 구성 변경을 공유하지 않습니다.
관리용이성
마스터 키 무시 정전 및 유지 관리를 위해 하드 키를 사용하는 전자 액세스를 무시합니다.
StruxureWare Data Center Expert 와 통합 확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
가용성
사용자 액세스 예약 구성된 근접식 카드마다 정해진 횟수 만큼 장비에 대한 액세스를 허용합니다.
도어 접점 NetBotz 장치를 사용하여 감시 레코딩을 트리거하는 도어 열기 동작을 감지할 수 있습니다.
A-Link communication port 호환되는 NetBotz 장치에서 최대 1000미터까지 센서 포드를 유연하게 배치할 수 있습니다.
근접식 카드 사용자 등록 특정 사용자에게 근접식 카드를 등록할 수 있습니다.
물리적 액세스 제어 근접식 카드 승인을 통해 허가된 사용자에게 장비에 대한 액세스를 허용합니다.