NetBotz 750

데이터 센터의 네트워크실에 대한 환경 모니터링 및 고성능 보안

NetBotz 750은 에지 컴퓨팅과 데이터센터 환경 모두에서 IT 인프라의 가동 중단을 유발할 수 있는 환경적 위협과 무단 액세스 위험으로부터 보호하도록 설계된 능동적인 모니터링 솔루션을 제공합니다. 센서, 액세스 제어 포드 및 새로 출시된 HD 카메라 포드 165가 통합된 NetBotz 750은 사용자 정의 임계값에 기반한 감시와 유연한 경보 기능으로 환경을 보호합니다. 에지 컴퓨팅으로 빠르게 이동하면서 물로 인한 손상, 고온 및 고습, 화재 또는 비즈니스상 중요한 응용 프로그램을 중단시키는 기타 조건의 위험이 증가하고 있습니다. 의도적이거나 악의적인 액세스 이벤트는 컴퓨팅 가용성을 위협할 뿐만 아니라 기업을 규정 위반과 이로 인한 비용 발생에 취약한 상태로 빠뜨릴 수 있습니다. NetBotz 750은 이러한 위험을 완화할 수 있도록 다양한 호환 센서, 카메라 클립 캡처 및 스토리지, 구성 가능한 경보 기능을 통해 통합 감지, 감시 및 배지 랙 액세스 제어를 제공합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product NetBotz 랙 모니터 750 부품 번호 NBRK0750
구입 방법
특징
규정 준수 지원 랙 액세스 핸들 키트는 조직에서 데이터 보안 규정을 쉽게 준수할 수 있도록 인클로저에 액세스하는 사용자에 대한 감사 추적을 제공합니다.
감시 액세스 또는 환경 경고와 시각적 레코드를 함께 표시하여 근본 원인을 신속하게 분석할 수 있도록 해주는 감지 및 레코드 모션입니다.
물리적 액세스 제어 근접식 카드 승인을 통해 허가된 사용자에게 장비에 대한 액세스를 허용합니다.
네이티브 무선 센서 지원 단일 NetBotz에서 최대 47개의 NetBotz 무선 온도 및 온도/습도 센서 관리