NetBotz 400

데이터 센터의 네트워크실에 대한 환경 모니터링 및 최상의 보안

NetBotz 400은 네트워크를 통해 고성능 보안 및 환경 모니터링을 제공합니다. NetBotz 400은 비디오 감시 및 모니터링을 통해 인적 활동을 녹화할 수 있으며 온도, 습도, 도어 접점, 접점, 누수, 진동, 연기 및 쌍방향 오디오 모니터링을 제공합니다. InfraStruXure Central과의 통합, POE(Power over Ethernet) 및 사용자 정의 경고와 같은 추가 기능을 갖춘 NetBotz 400은 보안 및 환경 위협으로부터 IT 자산을 보호할 수 있는 완벽한 장치입니다. NetBotz 400은 데이터 센터의 네트워크실에서도 사용할 수 있지만 일반적으로는 서버실 및 소규모 데이터 센터에 설치됩니다. NetBotz는 IT 인프라의 손상 또는 가동 중지를 초래할 수 있는 물리적 위협, 환경 또는 사람으로부터 보호할 수 있도록 설계된 적극 모니터링 솔루션입니다. 네트워크된 장비, 센서, 액세스 제어 및 카메라로 구성된 이 확장 가능한 제품은 네트워크실에서 데이터 센터에 이르는 다양한 규모의 환경을 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 모듈형 설계는 NetBotz 장비에 일반 센서를 사용할 수 있게 해줍니다. 다양한 형식으로 사용자 정의 경고(옵션)를 발송할 수 있으며 이벤트 전달 정책으로 쉽게 통합할 수 있습니다. 여러 개의 NetBotz 장비를 사용하는 경우 InfraStruXure® Central을 사용하여 관리합니다. InfraStruXure Central Surveillance 라이센스를 사용하면 여러 카메라를 단일 보기에서 볼 수 있고, 비디오를 빠르게 검색할 수 있으며 중요한 비디오 클립에 '태그'를 지정할 수도 있습니다."

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product NetBotz Rack Monitor 450 (120/240V 전원 공급 포함) 부품 번호 NBRK0451
구입 방법
Product NetBotz Room Monitor 455 (PoE 주입기 미포함) 부품 번호 NBWL0455A
구입 방법
Product NetBotz Room Monitor 455 (120/240V PoE 주입기 포함) 부품 번호 NBWL0456A
구입 방법
총 소유비용(TCO)
이벤트 방식 비디오 저장 움직임이 포착되거나 경고음이 발생한 후 비디오가 저장됩니다.
브라우저를 통해 액세스 가능 브라우저를 사용하여 사용자 인터페이스를 표시합니다. 네트워크 상의 임의의 한 지점에서 신속히 액세스할 수 있습니다.
보호
패스워드 보안 사용자 선택형 패스워드 보호
관리용이성
StruxureWare Data Center Expert 와 통합 확장성 있는 관리 및 모니터링 플랫폼으로 실시간 장치 모니터링 및 즉각적인 이벤트 통지가 가능합니다.
엔터프라이즈 관리 시스템과의 호환 SNMP traps (events)를 사내 엔터프라이즈 관리 시스템으로 보내 줌으로서 단일 시스템에서 보유하신 APC장비를 관리 할 수 있습니다.
Advanced View(클라이언트 애플리케이션) 강력한 장치 인터페이스를 통해 경고 이력, 그래프 및 구성을 제공합니다.
경보 보기 편리한 경고 검토 및 관계 파악 - 동영상 클립, 그래프 및 지도를 첨부하여 경고에 컨텍스트를 제공합니다.
가용성
액세스 모니터링 도어 스위치를 통해 승인되지 않은 직원의 액세스를 탐지합니다.
오류 알림 실시간 이벤트 알림은 중요한 물리적 기반 시설의 상황에 대한 응답 시간을 최소화합니다. IT 관리자는 이를 통해 복구 시간을 줄이고 효율성을 높이며 시스템 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
환경 모니터링 모든 종류의 환경적 위협으로 인한 장비 오류를 예방합니다.
감시 액세스 또는 환경 경고와 시각적 레코드를 함께 표시하여 근본 원인을 신속하게 분석할 수 있도록 해주는 감지 및 레코드 모션입니다.
신속성
사용자 지정 전달 정책 경고는 사용자의 전달 정책에 따라 관리되며 다양한 형태로 수신됩니다.
조정 가능한 임계값 요구 사항에 따라 임계값을 커스터마이즈 합니다(센서당 다중 임계값, 일정 예약, 심각성 수준).