개방형 프레임 랙

IT 장비 및 케이블에 쉽게 액세스할 수 있는 개방형 랙입니다.

4 포스트 오픈 프레임 랙은 IT 환경에서 랙 장착 장비를 위한 간단하고 저렴한 장착 방법을 제공합니다. 개별 랙 수준의 보안이 필요 없는 랙 장착 서버, 네트워킹, 통신 장비에 이상적인 오픈 프레임 랙은 막힘 없는 공기 흐름과 설치된 장비에 대한 쉽고 빠른 접근을 제공합니다. 뒷면에 많은 케이블들을 쉽게 배선, 정리, 보관하기 위한 옵션과 함께 수직 장착 랙 PDU를 제공하는 Schneider Electric 4 포스트 오픈 프레임 랙 솔루션은 시중에서 가장 우수한 대안입니다. 고개은 서버 애플리케이션(오늘날의 많은 서버에는 정사각형 장착 구멍이 필요함), 네트워킹 및 통신 애플리케이션을 위한 정사각형 장착 구멍이 있는 오픈 프레임 랙 또는 네트워킹 및 통신 애플리케이션용 나사형 장착 구멍이 있는 오픈 프레임 랙을 선택할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product NetShelter 2 포트 랙 45U #12-24 개방형(검정색) 부품 번호 AR201
구입 방법
Product NetShelter 4 포스트 오픈 프레임 랙 44U 스퀘어 홀 부품 번호 AR203A
구입 방법
신속성
번호가 지정된 U 공간 위치 각 수직 장착 레일에 실제 U 높이 위치가 라벨링되어 있으므로 랙 내부에 랙 장착 장치를 설치할 위치를 번거롭게 결정할 필요가 없습니다.
총 소유비용(TCO)
역상 가능한 안정화판 안정판은 바닥 공간을 절약하기 위해 내부에 탑재하거나 외부에 탑재할 수 있습니다.