NetShelter Wall-mount Enclosures

신규 제품군

Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and patch panels required for Edge computing. All racks are compatible with a wide range of Schneider Electric Smart UPS, PDU and with NetBotz.

The NetShelter WX wallmount server rack and network rack solutions provide the functionality required in Edge computing including remote access, video surveillance, environmental management with optional fluid and smoke detector. A complete solution can be configured for your edge computing applications in the Schneider Electric Local Edge Configurator. Schneider Electric’s turn key solutions allow the server rack or network rack to be deployed in remote locations with confidence and peace of mind.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product NetShelter WX 13U 나사형 구멍 수직 장착 레일 유리 앞문 포함 검정색 부품 번호 AR100
구입 방법
Product NetShelter WX 13U 나사형 구멍 수직 장착 레일 통기형 앞문 포함 검정색 부품 번호 AR100HD
구입 방법
Product NetShelter WX 6U Wall Mount Cabinet 부품 번호 AR106
구입 방법
신규
Product APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
부품 번호 AR106SH4
구입 방법
신규
Product APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
부품 번호 AR106SH6
구입 방법
신규
Product NetShelter WX 6U Low-Profile Wall Mount Enclosure 230V Fans
부품 번호 AR106VI
구입 방법
Product NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet 부품 번호 AR109
구입 방법
신규
Product APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
부품 번호 AR109SH4
구입 방법
신규
Product APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
부품 번호 AR109SH6
구입 방법
Product NetShelter WX 12U Wall Mount Cabinet 부품 번호 AR112
구입 방법
신규
Product APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
부품 번호 AR112SH4
구입 방법
신규
Product APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
부품 번호 AR112SH6
구입 방법
특징
Ships fully assembled 신속하게 배치할 수 있습니다.
벤더에 국한되지 않은 EIA-310 19 랙 마운팅 호환 가능 보증 마운트는 벤더에 국한되지 않아 모든 EIA-310 준수 19" 장비와의 호환성이 보장됩니다. "맞춤형" 환불 보장 정책은 EIA-310-E 준수 랙 마운트 장비가 실제로 NetShelter에 들어 맞을 수 있도록 보장하여 안심하고 사용할 수 있습니다.
환기 설치된 IT 장비에 냉기를 일정하게 공급합니다.
리버서블 도어 설치된 공간에 맞춰 월박스 도어를 뒤집을 수 있습니다.
Wallbox cable and accessory integration The bottom and roof of the Wallbox has easy to remove knock outs. This knocks can be used for cable exits or to install a 1U accessory such as a fan or patch panel.