NetShelter SV

다양한 IT 환경에서 기본 요건과 랙 장착 IT 장비의 애플리케이션에 부합하는 필수 특징과 기능을 갖춘 범용 IT 외함.

NetShelter SV는 Schneider Electric을 통해 알려졌지만 이제는 비용 효과적인 솔루션으로서 기본 기능과 특징을 제공하는 IT 함체가 되었습니다. NetShelter SV는 냉각, 배전 및 케이블 관리에 중점을 두고 중요 업무용 장비에 신뢰할 수 있는 랙 장착 환경을 제공하며, 기본 함체의 비용을 축소하는 사이드 패널, 캐스터, 후면 케이블 채널과 같은 기능을 옵션으로 갖추고 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product NetShelter SV 42U 600mm(폭) x 1060mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색 부품 번호 AR2400
구입 방법
Product NetShelter SV 42U 600mm(폭) x 1060mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색, 분리 상태의 단일 랙 부품 번호 AR2400FP1
구입 방법
Product NetShelter SV 42U 600mm(폭) x 1060mm(깊이) 측면 인클로저 제외, 검은색 부품 번호 AR2401
구입 방법
Product NetShelter SV 48U 600mm(폭) x 1060mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색 부품 번호 AR2407
구입 방법
Product NetShelter SV 42U 800mm(폭) x 1060mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색 부품 번호 AR2480
구입 방법
Product NetShelter SV 48U 800mm(폭) x 1060mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색 부품 번호 AR2487
구입 방법
Product NetShelter SV 42U 600mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색 부품 번호 AR2500
구입 방법
Product NetShelter SV 48U 600mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색 부품 번호 AR2507
구입 방법
Product NetShelter SV 42U 800mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색 부품 번호 AR2580
구입 방법
Product NetShelter SV 48U 800mm(폭) x 1200mm(깊이) 측면 인클로저 장착, 검은색 부품 번호 AR2587
구입 방법
안전
통합 전기 접지 지붕, 사이드 패널 및 전후면 도어는 인클로저 프레임에 접지되어 있습니다. 외부 접지를 위한 프레임에는 8개의 추가 접지 지점이 있습니다.
제공된 볼트 고정식 브래킷 고정용 외함 외함은 운반 중에 외함을 팔레트에 고정하는 볼트 고정식 브래킷과 함께 제공됩니다. 최종 설치 현장에서 외함을 바닥에 고정시킬 때 바로 이 볼트 고정식 브래킷을 사용할 수 있습니다.
신속성
표준 프로필 캐스터 및 아래의 조절 가능한 조절좌 표준품 외함은 조절좌 및 캐스터와 함께 공급됩니다. 조절좌는 외함 아래의 렌치를 사용하여 조절할 수 있습니다.
연결 하드웨어 제공 외함에는 연결용 하드웨어가 사전 설치되어 있어 일렬로 외함을 연결하고 외함에 추가적인 안정성을 제공합니다. 외함은 600mm 중앙에 외함을 연결하는 연결용 브래킷을 이용하여 사전 설치됩니다. 24in 중앙의 외함을 연결하는 연결용 브래킷은 하드웨어 키트와 함께 제공됩니다.
고유한 현장용 미조립 외함 옵션(42U x 600mmW x 1060mmD) 모든 설치 현장에 표준 높이의 외함을 옮기고 설치하는 데 필요한 여유 공간이 있는 것은 아닙니다. 이 미조립 옵션 장비는 좁은 공간을 통해 운반될 수 있도록 포장되고 설치 현장에서 조립됩니다.
사전 설치된 후면 악세서리 장착 브래킷 조정 가능한 일체형 후면 악세서리 장착 브래킷은 도구가 필요없는 악세서리용 zero U 장착 위치를 제공합니다. 각 브래킷에는 랙 PDU 및 랙의 내부에 장착된 수직 케이블 정리 도구와 같은 악세서리를 최대 4개까지 조합할 수 있는 두 개의 마운팅 베이가 있습니다. 브래킷을 공장에서 배치된 표준 위치에서 조절하거나 추가 브래킷(AR824002 - 수량 2)을 장착하여 케이블 관리자 및 수직 랙 PDU와 같은 절반 높이의 외함 악세서리를 장착합니다.
조정이 간단한 조정식 장착 레일 수직 장착 레일은 10mm(0.4in.) 증가한 위치로 조정해 IT 장비의 모든 장착 사양을 수직으로 커버할 수 있습니다. 사용했던 구멍 위치를 확인하여 장착 레일을 외함 반대편과 맞춥니다. U 위치는 장비의 빠른 설치를 위해 전면과 후면에 번호가 매겨져 있습니다.
후면 도어 분리 분리된 후면 도어는 바닥 공간을 최대화하는데 도움이 됩니다. 도어 swing을 하기 위해 인클로저 뒤에 불과 11 인치 (279 mm)의 간격만이 필요합니다.
편의성
케이블 출입구 및 패널 오버헤드 케이블을 밖으로 뺄 수 있도록 천장에 대형 케이블 액세스 슬롯이 마련되어 있습니다. 케이블 액세스에 장애가 없도록 바닥을 약간 높게 설계했습니다. 800mm(32인치) 폭의 외함용으로 루프에 브러시가 포함되어 있습니다.
간단한 선택 단일 함체를 만들기 위해 여러 시간 동안 수십 개의 부품 번호를 선택하고 편집할 필요가 없습니다. Schneider Electric은 세부 사항을 처리하고 단일 부품 번호로 완전한 함체를 제공하여 이 과정을 간소화했습니다.
최대 높이의 분리형 사이드 패널 측면 패널은 장비를 설치하고 셋업하는 동안 외함에 쉽게 접근할 수 있도록 분리할 수 있습니다. 측면 패널은 전면 및 후면 도어에도 사용할 수 있는 단일 키를 사용하여 잠글 수 있습니다.
인클로져 조절 도구 및 하드웨어 제공 모든 함체는 IT 장비를 마운팅할 수 있는 하드웨어와 함체를 쉽게 조절할 수 있는 도구가 포함된 하드웨어 백과 함께 제공됩니다.
다공성 전면 및 후면 도어 전면과 후면 도어가 천공되어 있어 랙 장착 장비에 충분한 환기가 가능합니다.
스프링 핀 구조의 퀵 릴리즈 도어 전면 도어는 반대쪽으로 이동시키거나 후면 도어와 교체할 수 있습니다. 도어는 간단한 스프링 힌지 핀 설계로 되어 있어 쉽게 분리할 수 있습니다.
호환성
Schneider Electric 랙 시스템 호환성 완벽한 랙 시스템을 만들 수 있는 다양한 Schneider Electric 랙 액세서리 제품과 호환됩니다. 업계 최고의 Schneider Electric Design Portal을 사용하여 랙 솔루션을 구성할 수 있습니다. Small IT Solution Designer 구성관리자는 제품 호환성 검증과 이상적인 랙 솔루션을 이미지로 보여주는 유용한 서드 파티 장치 카탈로그가 완비되어 있습니다.
벤더에 국한되지 않은 EIA-310 19 랙 마운팅 호환 가능 보증 마운트는 벤더에 국한되지 않아 모든 EIA-310 준수 19" 장비와의 호환성이 보장됩니다. "맞춤형" 환불 보장 정책은 EIA-310-E 준수 랙 마운트 장비가 실제로 NetShelter에 들어 맞을 수 있도록 보장하여 안심하고 사용할 수 있습니다.