NetShelter CX

박스 형의 방음 서버룸으로, 필요할 때 언제 어디라도 IT 배치가 가능하며 공간과 비용 그리고 배치 시간을 절약해 줍니다.

전용 IT 존을 구축할 수 있는 공간, 시간 또는 예산이 부족한 지사, 소규모 사무실 및 각종IT 이외의 공간에 맞게 설계된 NetShelter CX는 휴대성이 매우 뛰어나고, 안전하며, 경제적인 플러그 앤 플레이 IT 솔루션입니다. 개방된 사무실 안에 장비를 들여놓고 플러그를 꽂고 문을 닫습니다. NetShelter CX ‘박스 형의 방음 서버룸’만 있으면, 주요 업무에 신속하게 집중할 수 있습니다.

이점:

- 공사가 필요 없어 자본 비용을 줄일 수 있습니다.
- 공간 낭비 방지 – 공간을 다른 용도로 활용할 수 있습니다.
- 업무의 기민성 유지 – 휴대용 IT 인프라를 사용할 수 있습니다.
- 지사와 원격 사이트를 하나의 솔루션으로 표준화할 수 있습니다.
- 조용한 함체 안에 시끄러운 장비를 넣어 소리를 줄일 수 있습니다.

NetShelter CX는 현재와 미래의 역동적인 IT 인프라 요건에 맞는 혁신적인 해결책입니다.

NetShelter CX 제품군은 소규모 사무실이나 홈 오피스 및 기타 비전용 IT 공간의 타워 서버에 맞게 설계된 새로운 솔루션의 사용을 통해 더욱 향상되었습니다. - Netshelter CX Mini. 아래의 'Netshelter CX Mini' 링크를 클릭하시면 매우 경제적이고 조정 가능한 음향차폐 함체에 대한 더 자세한 내용을 보실 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product NetShelter CX 미니 방음 서버룸(박스 함체 내) 부품 번호 AR4000MV
구입 방법
Product NetShelter CX 미니 고정 레일 키트 부품 번호 AR4000MV-FR
구입 방법
Product NetShelter CX 미니 12U 수직 장착 레일 키트 부품 번호 AR4000MV12U
구입 방법
Product NetShelter CX 미니 인클로저, 마감 검은색 부품 번호 AR4000MVX429
구입 방법
Product NetShelter CX 미니 인클로저, 마감 짙은 회색 부품 번호 AR4000MVX431
구입 방법
Product NetShelter CX 미니 인클로저, 마감 흰색 부품 번호 AR4000MVX432
구입 방법
Product NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 부품 번호 AR4018IA
구입 방법
Product NetShelter CX 18U 색상 검은색, 국제 부품 번호 AR4018IX429
구입 방법
Product NetShelter CX 18U 색상 짙은 회색, 국제 부품 번호 AR4018IX431
구입 방법
Product NetShelter CX 18U 색상 흰색, 국제 부품 번호 AR4018IX432
구입 방법
Product NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 인클로저) - 충격 흡수 패키징 부품 번호 AR4018SP
구입 방법
Product NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 인클로저) - 충격 흡수 패키징 - 검은색 부품 번호 AR4018SPX429
구입 방법
Product NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 인클로저) - 충격 흡수 패키징 - 짙은 회색 부품 번호 AR4018SPX431
구입 방법
Product NetShelter CX 18U 보안 방음 서버룸(박스 인클로저) - 충격 흡수 패키징 - 흰색 부품 번호 AR4018SPX432
구입 방법
Product NetShelter CX 24U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 부품 번호 AR4024IA
구입 방법
Product NetShelter CX 24U 보안 방음 서버룸(박스 인클로저) - 충격 흡수 패키징 부품 번호 AR4024SP
구입 방법
Product NetShelter CX 24U 보안 방음 서버룸(박스 인클로저) - 충격 흡수 패키징 - 검은색 부품 번호 AR4024SPX429
구입 방법
Product NetShelter CX 24U 보안 방음 서버룸(박스 인클로저) - 충격 흡수 패키징 - 짙은 회색 부품 번호 AR4024SPX431
구입 방법
Product NetShelter CX 24U 보안 방음 서버룸(박스 인클로저) - 충격 흡수 패키징 - 흰색 부품 번호 AR4024SPX432
구입 방법
Product NetShelter CX 38U 보안 방음 서버룸(박스 함체 인터네셔널 내) 부품 번호 AR4038IA
구입 방법
Product NetShelter CX 고급 보안 핸들 어댑터 키트 부품 번호 AR4602A
구입 방법
Product NetShelter CX Base/Plinth Surround 키트 부품 번호 AR4603
구입 방법
Product NetShelter CX 팬 부스터 키트 부품 번호 AR4703
구입 방법
Product NetShelter CX 15V 교체 전원 장치 부품 번호 AR4704
구입 방법
Product NetShelter CX 24V 교체 전원 장치 부품 번호 AR4705
구입 방법
신속성
밝은 오크색 베니어 마감 함체는 거의 대부분의 사무실 환경과 조화를 이룹니다.
소음 제거용 방음재 설치된 IT 장비의 우수한 소음 감축으로 조용한 환경에서도 함체를 사용할 수 있습니다.
도구가 필요없는 랙 마운팅 호환 가능성 서버 케이스를 NetShelter 함체에 장착하는 데 추가 도구가 필요 없으므로 사용자는 함체 뒷면에 장치를 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다.
잠글 수 있는 전면 도어 원치 않는 접근으로부터 IT 장비를 보호합니다.
플러그 앤 플레이 설치 빠르고 쉬운 설치