기류 관리

공기 재순환을 방지하고 바이패스 기류를 감소시켜 냉각 효율성을 개선하는 랙 주변 기기입니다.

기류 관리 블랭킹 패널은 사용하지 않는 랙 공간에 장착되어 인클로저 내에 적절한 기류를 촉진합니다. 도구가 필요 없는 모듈형 블랭킹 패널은 모든 EIA-310 19인치 랙 또는 사각 마운팅 홀이 있는 인클로저에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 브러시 스트립은 기류를 막아주는 동시에 랙의 전면에서 후면으로 케이블이 통과할 수 있게 합니다. KoldLok 고리는 이중 바닥 환경에 여러 가지 차단기가 들어 있어 바이패스 공기 흐름을 줄여주고 냉각 효율성을 향상합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product NetShelter SX 공기 재순환 방지 키트 부품 번호 AR7708
구입 방법
Product KoldLok® 통합형 이중 마루 덧퇴쇠(10개) 부품 번호 AR7720
구입 방법
Product KoldLok® 표면 장착형 이중 마루 덧퇴쇠(10개) 부품 번호 AR7730
구입 방법
Product NetShelter SX 외부 밀폐 키트(10개) 부품 번호 AR7731
구입 방법
Product KoldLok® 확장형 이중 마루 덧퇴쇠(10개) 부품 번호 AR7740
구입 방법
Product 통풍 관리 블랭킹 패널 키트 (1U, 2U, 4U, 8U) 검정 부품 번호 AR8101BLK
구입 방법
Product 1U 통풍 관리 블랭킹 패널 키트 (2개) 검정 부품 번호 AR8108BLK
구입 방법
Product 1U 19" 도구가 필요 없는 검정색 모듈형 기류 관리 블랭킹 패널 - 수량 10 부품 번호 AR8136BLK
구입 방법
Product 1U 19" 검정 모듈형 툴리스 통풍 관리 블랭킹 패널 - 200개 부품 번호 AR8136BLK200
구입 방법
Product NetShelter WX 통풍 플레이트 부품 번호 AR8355
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 공기 차단 키트 부품 번호 FS-AC-1001-U
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - H - 실 부품 번호 FS-AC-1002-U
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - C - 실 부품 번호 FS-AC-1003-U
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 열 길이 브러시 스트립 부품 번호 FS-AC-2001-U
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 대형 캔틸레버 암 부품 번호 FS-AC-3001-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 오버헤드 지지 프레임, 8-12ft 부품 번호 FS-AC-3002-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 소형 캔틸레버 암 부품 번호 FS-AC-3003-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 전력 배선관 - 엔드 모듈 부품 번호 FS-AC-4001-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 전력 배선관 - 주 모듈 부품 번호 FS-AC-4002-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 전력 배선관 - 300mm 측면 커버 랙 부품 번호 FS-AC-4003-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 전력 배선관 - 50/150mm 측면 커버 랙 부품 번호 FS-AC-4004-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 전력 배선관 - 포드 확장 모듈 부품 번호 FS-AC-4005-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 통로 크로스오버 트레이, 5-6ft 통로 부품 번호 FS-AC-4007-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 42-52U 랙 블랭킹 패널 300mm 부품 번호 FS-AC-5005-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 42-52U 랙 블랭킹 패널 600mm 부품 번호 FS-AC-5006-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 42-52U 랙 블랭킹 패널 750mm 부품 번호 FS-AC-5007-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 42-52U 랙 블랭킹 패널 800mm 부품 번호 FS-AC-5008-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 조명 키트 브래킷 부품 번호 FS-AC-6001-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - EOR(End Of Row) 배전 캐비닛, MH50 부품 번호 FS-AC-7001-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - EOR(End Of Row) 배전 캐비닛, 분리형 부품 번호 FS-AC-7002-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - EOR(End Of Row) 배전 캐비닛, 입체형 부품 번호 FS-AC-7003-B
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 랙 높이 어댑터, 300mm 부품 번호 FS-AC-8001-U
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 랙 높이 어댑터, 600mm 부품 번호 FS-AC-8002-U
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 랙 높이 어댑터, 750mm 부품 번호 FS-AC-8003-U
구입 방법
Product HyperPod 액세서리 - 랙 높이 어댑터, 800mm 부품 번호 FS-AC-8004-U
구입 방법
Product HyperPod 도어 - 듀얼 슬라이딩 도어 부품 번호 FS-DR-1001-B
구입 방법
Product HyperPod 도어 - 단일 힌지 도어 부품 번호 FS-DR-1002-U
구입 방법
Product HyperPod 도어 - 듀얼 슬라이딩 도어 6ft 부품 번호 FS-DR-1003-B
구입 방법
Product HyperPod 도어 - 도어 프레임, 5-6ft 통로 부품 번호 FS-DR-2002-B
구입 방법
Product HyperPod 도어 - 도어 프레임, 3-4ft 통로 부품 번호 FS-DR-2003-B
구입 방법
Page:
신속성
손쉬운 설치 혁신적인 설계를 통해 누구든지 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다.