랙 LCD 콘솔

1U 랙 장착 가능 키보드, 마우스, LCD 콘솔

APC 랙 LCD 콘솔은 키보드, 마우스, 17" / 19" LCD 콘솔 및 옵션인 통합형 8/16 포트 아날로그 KVM 스위치(17" 모델 전용)가 모두 하나의 컴팩트한 1U 디자인에 통합되어 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 KVM 스위치를 랙 LCD 콘솔의 후면에 설치할 수 있으며 혹은 통합형 8/16 포트 아날로그 KVM 스위치가 설치된 랙 LCD 콘솔을 선택하여 별도의 KVM 스위치 필요 자체를 제거할 수도 있습니다. 콘솔을 쉽게 설치할 수 있으며 지원 및 유지보수 비용을 최소화하여 소유 비용을 낮출 수 있게 합니다. 초슬림 LCD 모니터와 터치패드 기술 및 설치가 용이한 단일 사용자 랙 마운팅 킷이 결합하여 높은 품질의 단순한 서버 관리 솔루션을 제공합니다. 컴퓨터실에서 대형 데이터 센터에 이르기까지 다양한 IT 환경에서 랙 LCD 콘솔을 사용할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product APC 17" 랙 LCD 콘솔 부품 번호 AP5717
구입 방법
Product APC 19" 랙 LCD 콘솔 부품 번호 AP5719
구입 방법
Product 17" 랙 LCD 콘솔(내장 8 포트 아날로그 KVM 스위치 포함) 부품 번호 AP5808
구입 방법
Product 17" 랙 LCD 콘솔(내장 16 포트 아날로그 KVM 스위치 포함) 부품 번호 AP5816
구입 방법
총 소유비용(TCO)
통합된 터치 패드 포인팅 장치 통합 트랙볼이 있어 외부 마우스를 별도로 연결할 필요가 없습니다.
다중 플랫폼 지원 Windows, Sun, Unix, Linux와 호환.
PS/2 단자 키보드와 트랙볼은 표준 PS/2 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.
전원 틸트 센서 장치가 닫히면 자동적으로 전력을 차단해 전원을 절약합니다.
Low Cooling Requirements 능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 열 발산량이 더 적습니다.
저 전력 소비 능동 매트릭스형 TFT 디스플레이는 여타 CRT 모니터보다 전력 소모량이 절반 이하 입니다.
표준 VGA 커넥터 LCD 모니터는 표준 VGA 커넥터를 통해 서버나 KVM 스위치에 연결합니다.
랙 공간의 1U를 차지합니다. 데이터 센터의 중요 랙 공간을 절약합니다.
신속성
화면 디스플레이(OSD) 조정 LCD 디스플레이의 전면에 있는 사용자 제어 버튼은 이미지의 특성을 조절합니다. 사용자 제어 버튼에는 자동 조절, 닫기, 전원 on/off, 밝기, 메뉴, 전원표시기가 있습니다.
케이블 관리 암 다중 케이블을 정리하여 주변 장치의 간섭을 방지합니다.
슬라이드 레일 사각, 원형 및 스레드 홀 랙에 빠르고 쉽게 설치합니다.
신속한 릴리스 탭 장치를 쉽게 삽입하고 제거할 수 있습니다.