이더넷 스위치

고성능 스위칭 기술로 사용자의 네트워크 인프라를 지원합니다.

APC 이더넷 스위치는 InfraStruxure 아키텍처를 위한 사전 통합형 솔루션을 제공함으로써 적응력을 개선합니다. 또한 비용 효율적인 가격에 신속한 데이터 송신을 제공하여 총소유비용을 줄여줍니다. APC 1U 랙 장착 이더넷 스위치는 네트워크 관리자가 요구하는 연결성을 충족하며 네트워크 전체의 혼잡을 해소하도록 설계되었습니다. 이더넷 스위치는 규모에 관계없이 배선실, 컴퓨터실, 데이터센터 등 네트워킹 장비가 있는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product APC 24 포트 10/100 이더넷 스위치 부품 번호 AP9224110
구입 방법
신속성
흐름 제어 전송된 데이터를 수신 장치가 처리할 수 있도록 합니다.
아키텍처 저장 및 전송 네트워크상의 오류 패킷을 제거하여 효율성을 향상시킵니다.
자동 조절 최상의 연결을 위해 속도 모드를 조절합니다.
자동 MDI/MDIX 케이블 교차 없이 장치에 쉽게 연결할 수 있습니다.
편의성
Rack mount 포함된 랙장착 하드웨어를 이용하여 랙 안에 샤시를 배치합니다.
포트 상태 LED에 대하여 시스템 작동 상태에 대한 실시간 정보를 제공합니다.
플러그 앤 플레이 설치 빠르고 쉬운 설치