인클로저 전력 모듈

데이터 센터 전력 확장성을 위해 최적화된 내후성 엔클로저 내 통합형 UPS, 스위치기어 및 관리 소프트웨어

조립식 전력 모듈이 귀사의 데이터 센터 전력을 확장하거나 점진적으로 확대하는데 가장 적합한 솔루션을 제공합니다. 밀폐형 모듈은 실내 또는 실외에서 사용 가능하며, 극한 기후 및 환경에도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 시스템 제어 및 관리를 위한 Struxureware Expert뿐만 아니라 스위치기어, UPS, 환경 모니터링, 보안, 화재 진압 기능을 포함하여 완벽하게 통합된 모듈을 제공합니다. 기본 디자인 중 하나를 선택하거나, 귀사의 특정 어플리케이션에 필요한 대로 사용자가 구성할 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 컨테이너형 전력 모듈 250kW 400V/50Hz 부품 번호 PFMPE0250AB
구입 방법
Product 컨테이너형 전력 모듈 500kW 400V/50Hz 부품 번호 PFMPE0500AB
구입 방법
Product 컨테이너식 전력 모듈 625 kW 400V/50Hz, Galaxy VX 포함 부품 번호 PFMPE0625EBVX
구입 방법
Product 컨테이너식 전력 모듈 1000kW 400V 50HZ, Galaxy VX 포함 부품 번호 PFMPE1000ABVX
구입 방법
신속성
간단하고 빠른 배치 조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
확장성 및 유연성 본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
사전 제작 및 공장 조립 조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.