SmartShelter Data Hall

그룹으로 묶인 여러 SmartShelter 모듈로 구성되어 있어 구성 가능한 설계를 생성하고 서비스 공급업체와 대기업에 최적화된 완벽한 d를 제공하는 확장 가능한 대규모 조립식 IT 인프라

SmartShelter Data Hall은 대규모 서비스 공급업체와 엔터프라이즈 고객을 위한 확장 가능한 데이터 센터 인프라 솔루션을 제공하며, 향후 용량을 쉽게 추가할 수 있는 50~100개의 랙 증분 단위로 구축할 수 있습니다. 이 솔루션은 현장에 함께 배치되고 구축을 최소화하여 크고 기능적인 IT 공간을 형성하는 14~15개의 랙을 포함한 공장 제작 IT 모듈로 구성되어 있습니다. 데이터 센터를 외부 또는 간단한 건물 쉘에 물리적 보안, 전력 및 냉각 이중화를 갖춘 독립형 시스템에 위치시키고 전체 DCIM 소프트웨어를 사용하여 원격으로 모니터링 및 관리할 수 있습니다. - 사전 엔지니어링되고 완벽하게 관리되는 시스템으로 위험 요소를 최소화 - 요구 사항에 따라 인프라를 확장하여 자본 지출 절감 - 반복 가능하며 유연한 설계로 미래 확장 계획 조정 SmartShelter Data Hall에는 복수 모듈 구성으로 완벽하게 조립 및 테스트된 데이터 센터 물리적 인프라가 모두 포함되어 있어 데이터 센터에 완벽한 기능을 제공합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 컨테이너식 설계 레퍼런스 Tier III 500kW 400V/50Hz 부품 번호 PFRDTIII500K400V
구입 방법
신속성
간단하고 빠른 배치 조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
사전 제작 및 공장 조립 조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
비용 절감
간단하고 빠른 배치 조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
예측 가능한 비용 및 성능 사전 엔지니어링된 설계 및 공장에서 조립되고 테스트된 인프라스트럭처를 통해 총 프로젝트 타임라인 및 복잡성을 크게 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면 초기 엔지니어링 설계에 대한 구축 비용 초과 및 변경이 최소화됩니다. 결과적으로 예상한 비용으로 계획한 성능을 얻게 됩니다.