All-in-one module

IT 인프라를 위한 컨테이너형 솔루션. 용도에 맞게 제작되고 안전한 내후성, 내화성 모듈이 최고 수준의 기능과 성능을 보장합니다.

All-In-One Modules and Containers offer a practical alternative for building a new or expanding existing IT space. Minimize construction costs and complexity by having your IT space built offsite, in a factory environment. Facilities such as hospitals, universities, and automated factories can benefit from an All-In-One solution by reclaiming valuable space for their core operation and locating the data center outside the building or even in a remote location. Each solution contains a complete data center infrastructure solution and integrated monitoring and managment system through EcoStruxure IT Expert software.

  • Decrease risk with a pre-engineered, fully managed system
  • Adjust plans for future expansions with repeatable and flexible designs
  • Financially justify data center expansion through preservation of valuable building space

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 컨테이너식 설계 레퍼런스 Tier II 90kW 400V/50Hz 부품 번호 PFRDTII90K400V
구입 방법
신속성
사전 제작 및 공장 조립 조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
Struxureware Data Center Expert Preinstalled 업계에서 증명된 DCIM 소프트웨어는 실시간 모니터링, 사용자 정의 보고서 및 그래프, 오류 알림 및 중요 인프라 이벤트의 단계적 확대를 제공합니다. 소프트웨어가 미리 설치되므로 현장 구성 및 비용이 크게 축소됩니다.
간단하고 빠른 배치 조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
확장성 및 유연성 본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.