Chilled Water System

Tier II 및 III 데이터 센터 냉각을 위한 효율적이고 유연한 솔루션을 제공하는 가변 속도 펌프 및 제어 장치를 포함한 조립식 냉각수 배관 시스템

조립식 냉각수 모듈은 유연하고 사전 엔지니어링되어 배치하기 쉬운 시스템에서 냉각수 데이터 센터의 전체 구성을 단순화합니다. 각 모듈은 VPF를 위해 설계되어 있으며, 효율성 극대화를 위해 설계된 당사의 앞선 제어 시스템 및 관리 소프트웨어를 통합합니다. 이 모듈들은 배관 시스템 전체와, 펌프, 제어 장치를 엔클로저 또는 스키드에 통합하여 외부 냉각 장치를 지원합니다. 또한, 이 모듈들은 다양한 크기 및 디자인으로 이용가능하며, Tier II 및 III 요건을 충족하기 위해 UPS 및 연속 냉각을 제공하기 위한 열 저장 옵션과 함께 제공됩니다. 당사의 기본 설계 중 하나를 선택하거나, 맞춤형 솔루션을 요청하실 수 있습니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 컨테이너식 냉각기 스키드 - 주문 설계 부품 번호 PFMHS-ETO
구입 방법
신속성
사전 제작 및 공장 조립 조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.
확장성 및 유연성 본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
간단하고 빠른 배치 조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
통합 하이드로닉스(Hydronics) 패키지 펌프와 같은 보조 장비에 외부로 연결할 필요 없이 냉각기에 하나로 연결할 모든 필요한 구성요소를 포함하여 배치 속도를 향상시킵니다.
모듈식 전략 기계 및 제어 시스템의 모듈식 설계로 설비의 냉각 요구에 대응할 수 있는 냉각 인프라의 점진적인 구축이 가능합니다. 이를 통해 자본적 지출을 크게 절감할 수 있으며, 설비의 수명 기간에 걸쳐 이연투자가 가능합니다.