네트워크 및 서버

엔트리급에서 고성능 서버, 스토리지 및 기업 네트워킹 시스템까지의 전원 가용성 및 관리


 
APC by Schneider Electric은 중소 규모의 업체를 위해 아무리 불안정한 전원 조건에서도 필수 전원 보호 요구사항을 충족하도록 설계된 새로운 범주의 UPS를 제공합니다. APC Easy UPS 1 Ph Online은 광범위한 전압 범위를 아우르고, 일관되지 않은 전력 조건 문제를 해결하고, 전 세계 수많은 IT 전문가가 신뢰하는 품질을 제공하기 위해 개발된, 비용 경쟁력을 갖춘 다기능 고품질 UPS입니다.
자세히 보기
Smart-UPS™는 안정적이고 효율적인 방식으로 신뢰성 있는 네트워크급 전원을 공급하여 중단으로 인한 비용 낭비를 방지하는 동시에 장비와 중요 데이터를 보호하는 제품으로 전 세계 수백만 IT 전문가의 신뢰를 받고 있습니다. 다양한 폼 팩터와 등급(엔트리 레벨, 표준 및 런타임 확장)으로 사용할 수 있는 이 제품은 거의 모든 애플리케이션과 예산에 적합한 모델을 갖추고 있습니다. 표준 모델은 비즈니스 서버, 스토리지 및 네트워크 장치용으로 세계에서 가장 인기 있는 UPS이며 오랜 기간 신뢰성과 관리 효율성의 벤치마크로 인정되었습니다. 엔트리 레벨 Smart-UPS 모델은 소형 네트워킹 장치, POS 장비, 엔트리 레벨 서버를 보호하고자 하는 중소기업에게 경제적인 선택입니다. 런타임 확장 모델은 정전이 여러 시간 지속되더라도 중요한 서버, 보안 및 통신 시스템에 전원을 공급할 수 있는 긴 런타임을 보장하기 위해 외부 배터리 팩을 사용합니다.
자세히 보기
Smart-UPS On-Line은 서버, 음성/데이터 네트워크, 의료 연구소 및 조명 산업 애플리케이션을 위한 진정한 의미의 고밀도 이중 변환 온라인 전원 보호를 제공합니다. 랙/타워 방식으로 1 - 20kVA의 부하를 지원할 수 있는 Smart-UPS On-Line은 2U에서 12U까지 사용 가능합니다. 15 및 20kVA의 최신 계열 확장을 사용하면 많은 전력이 필요한 블레이드 서버나 과부하된 장비 랙을 지원할 수 있습니다. 업무상 중요한 시스템에 분 단위가 아닌 시간 단위의 런타임이 필요할 경우 급증하는 런타임 수요를 충족할 수 있도록 배터리 팩을 사용하여 Smart-UPS On-Line을 구성할 수 있습니다. 내장된 PowerChute 관리 소프트웨어는 네트워크 운영 체제를 자동으로 종료할 수 있습니다. 5kVA 이상의 모든 모델에는 원격 관리를 위한 통합 네트워크 관리 카드가 포함되어 있습니다(5kVA 미만 모델의 경우 선택 사항). 전체 Smart-UPS On-Line 제품군은 넓은 입력 전압 창, 엄격한 출력 전압 규정, 주파수 규제, 내부 바이패스, 입력 역률 보정 기능 등을 필요로 하는 전원 수요가 많은 환경에 적합합니다.
자세히 보기
가능한 한 최고 수준의 업무 연속성을 제공하기 위해 설계된 Symmetra의 모듈형 이중 아키텍처를 사용하면 수요가 늘거나 보다 높은 가용성이 필요할 경우에 전력과 런타임을 확장할 수 있습니다. 통합 네트워크 관리 기능을 사용하여 UPS 상태 및 환경 조건을 실시간으로 업데이트할 수 있습니다. 사용자가 쉽게 교체 가능한 전원, 배터리 및 지능형 모듈을 통해 MTTR을 줄이고 서비스를 쉽게 제공할 수 있습니다. Symmetra의 모듈형 설계는 서버실 및 네트워크실의 업무상 중요한 애플리케이션에 단일 섀시의 이중 전원을 제공합니다.
자세히 보기
외부 배터리 팩은 중요한 비즈니스 애플리케이션에 대한 정상적인 런타임 개선 기능을 제공합니다. 배터리 팩을 수명 연장형 Smart-UPS에 연결하여 장시간 정전 시 비즈니스 연속성을 보장합니다.
자세히 보기