Easy-UPS

전자제품 및 컴퓨터를 위한 배터리 백업 및 서지 보호 기능을 갖춘 최고 품질의 UPS

가정 및 소규모 사무실 고객의 경우 APC by Schneider Electric은 APC Easy UPS를 도입하여 가장 불안정한 전원 조건에서도 필수 전원 보호 요구 사항을 충족하도록 설계된 새로운 UPS 범주를 제공합니다. APC Easy UPS는 일관성없는 전력 조건을 처리 할 수 ​​있도록 개발 된 다목적 UPS로서 전 세계 수많은 전문가들이 신뢰하는 품질을 제공합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Schuko 콘센트, 230V 부품 번호 BV500I-GR
구입 방법
관리용이성
LED Indicators 유틸리티 전력 조건, UPS 및 배터리에 대해 읽기 쉬운 현황을 제공합니다.
가청 알람 유틸리티 전원 및 UPS 조건 변경에 대한 알림을 제공합니다.
안전
안전인증 획득 환경 내에서 연결된 로드로 제품 테스트 및 승인을 안전하게 수행할 수 있도록 합니다.
보호
배터리 및 서지 보호 콘센트 정전, 서지 및 스파이크로부터 귀사의 하드웨어 및 데이터를 백업 및 보호할 수 있습니다.
배터리 백업 및 서지 보호 콘센트는 네트워크 게이트웨이 장비와 기타 중요 저전력 장치를 위한 충분한 런타임을 제공하여 정전 동안에도 여러 시간 인터넷 접속이 가능합니다.
가용성
첨단 안전 기능 과부하, 과도한 전원 전압, 단락, 설치사고 및 저전압으로 인한 배터리 손상으로부터 귀하의 가정용 UPS를 보호하십시오.
지능형 배터리 관리 지능형 정밀 충전을 통해 배터리 성능, 수명 및 신뢰성을 극대화합니다.
배터리 장애 통지 배터리에 대한 조기 경고 오류 분석을 제공하여 제때 보호 유지 관리 조치를 취할 수 있도록 합니다.
특징
Cold-start 가능 유틸리티 전원이 꺼졌을 때 임시 배터리 전원을 공급합니다.
AVR(Automatic Voltage Regulation) 증가 배터리를 방전하지 않고 저전압을 교정함으로써 배터리 수명을 늘리고 사용 시간을 최대화합니다.
Transformer-block spaced outlets 다른 콘센트에 대한 액세스는 차단하지 않고 입력 변압기 블록 장비를 보호합니다.
세련된 디자인 슬림하고 현대적인 디자인으로 수직 또는 수평으로 세워 두거나 벽에 장착하여 어떤 전자 제품 배치나 가정의 인테리어에도 쉽게 맞출 수 있습니다.