서지 보호 장치

주거용, 비즈니스 및 산업용 애플리케이션에 대해 위험한 과전류로부터 보호


 
APC SurgeArrest Essential 시리즈는 컴퓨터와 가정용 전자제품을 위해 엔트리급 서지 보호를 제공합니다. 이들 전력 스트립은 장치를 위해 최상의 서지 보호를 제공합니다. 주요 구성 요소에는 모바일 장치를 충전하기 위한 USB 콘센트와 명확한 상태 식별을 위한 LED 표시등이 있습니다. Surge Arrest Essential 시리즈 전력 스트립의 일반적인 애플리케이션에는 엔트리급 PC, 라우터, 모뎀, 홈 네트워크, 케이블 박스, 스트리밍 미디어 플레이어가 포함됩니다.
자세히 보기
서지로 인한 대부분의 피해는 보호되지 않은 데이터 회선을 통해 돌아다니는 서지와 스파이크 때문에 발생합니다. 서지는 집중된 정전하와 낙뢰와 같은 다양한 원인으로 인해 발생합니다. 데이터 회선을 보호하지 않으면 네트워크 카드, A/V 구성요소, 모뎀 및 기타 네트워크 장비가 위험한 과도 전류에 노출됩니다. ProtectNet을 데이터 회선에 삽입하고 접지에 연결하면 사용자의 생산성을 저해하고 비용 부담을 발생시키는, 보이지 않는 서지를 차단합니다.독립형 서지 차단기인 ProtectNet군은 전화 및 네트워크 선, 동축 케이블 등 개별적인 데이터 회선을 보호합니다.
자세히 보기