랙 장착 전송 스위치

단일 코드 장비에 예비 전원을 공급합니다.

APC 랙 자동 전송 스위치(랙 ATS)는 단일 코드 장비에 안정적인 예비 전원을 공급합니다. 랙 ATS에는 연결된 부하에 전원을 공급하는 이중 입력 전원 코드가 있습니다. 주 전원을 사용할 수 없게 되면 랙 ATS에 의해 보조 전원이 바로 연결되므로 주요 부하가 중단되지 않습니다. 네트워크 장치에는 네트워크 연결 기능이 내장되어 있으므로 웹, SNMP 또는 Telnet 인터페이스를 통해 원격 관리가 가능합니다.

자세히 보기
제품 부품 번호 비교하십시요
Product 랙 ATS, 230V, 10A, C14 입력, (12) C13 출력 부품 번호 AP4421
구입 방법
Product 랙 ATS, 230V, 16A, (2) IEC 309 입력, (1) IEC 309 출력 부품 번호 AP4422
구입 방법
Product 랙 ATS, 230V, 16A, C20 입력, (8) C13 (1) C19 출력 부품 번호 AP4423
구입 방법
Product 랙 ATS, 230V, 32A, IEC 309 입력, (16) C13 (2) C19 출력 부품 번호 AP4424
구입 방법
Product 브래킷 키트, 후면 레일, 랙 ATS 부품 번호 AP7768
구입 방법
Product 랙 ATS용 코드 유지 브래킷 부품 번호 AP7769
구입 방법
보호
10kAIC 과전류 보호 심각한 과전류 발생 시 보호를 제공합니다.
관리용이성
네트워크 관리 기능 Web, SNMP 및 Telnet을 통하여 표준 기반의 관리를 제공하는 뛰어난 기능의 네트워크 관리 인터페이스. 사용자는 원거리에서 장치에 접근, 구성, 관리할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기능과 관련된 것으로 향후 제품의 향상을 위해 설치된 장치인 네트워크 다운로드를 이용하면 펌웨어를 신속하고 용이하게 업그레이드할 수 있습니다.
컬러 LCD 디스플레이 더 강력하고 직관적인 로컬 제어 및 관리 용이성을 제공합니다.
가용성
이중 입력 전원 예비 AC 전원을 연결된 장비에 공급합니다. 두 개의 AC선이 장치에 전원을 공급하며, 주 AC 전원 공급이 실패하면 장치는 대체 전원을 사용하도록 자동 전환됩니다.
Transfer time <10ms 1차 전원에 장애가 발생했을 때 업계 최단 전송 시간으로 원활한 문제 해결을 보장합니다.
신속성
다양한 입력 및 출력 연결 이 제품군에는 120V, 208V 또는 230V 전원을 여러 콘센트로 분배할 수 있는 다양한 입력 및 출력 연결이 포함되어 있습니다. 다양한 입/출력을 제공하므로 사용자가 다양한 전원 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다. APC는 단지선 윕(single branch whip)을 사용하여 최대 5.7kW까지 공급할 수 있는 장치를 제공합니다.